Lösungen für den Schaltschrank

Lösungen für den Schaltschrank

Time for the new standard

Einfach projektieren, intuitiv installieren: COMPLETE line ist die Komplettlösung für Ihren Schaltschrank.

Zurück zu Lösungen

Kategorien

COMPLETE line ist ein System aus technologisch führenden, aufeinander abgestimmten Hard- und Software-Produkten, Beratungsleistungen und Systemlösungen für die Optimierung Ihrer Prozesse im Schaltschrankbau. Für Sie werden Engineering, Beschaffung, Installation und Betrieb so deutlich einfacher.

Ihre Vorteile

  • Durchgängige Planung und Dokumentation dank vollständiger digitaler Daten aller Produkte
  • Einfache Handhabung und reduzierte Teilevielfalt durch systemisch aufgebaute Produkte
  • Skalierbare Fertigungslösungen für Prozesse nach Maß

Effiziente Planungsprozesse

Effiziente Planungsprozesse  

Durchgängige digitale Prozessbegleitung mit PROJECT complete

Intuitive Projektierung, intelligente Funktionen und eine individualisierbare Benutzeroberfläche: Die Planungs- und Markierungs-Software PROJECT complete ist die innovative Lösung für die einfache Planung Ihrer Klemmenleiste und die unkomplizierte Erstellung der dazugehörigen Markierungen.

Von der Übernahme der Daten aus der Elektroplanung bis zur Lieferung Ihres fertigen Produkts bietet die Software eine individuelle und komfortable Prozessbegleitung.

Technologisch führende Produkte

Intuitive Handhabung dank aufeinander abgestimmter Produkte  

Intuitive Handhabung dank aufeinander abgestimmter Produkte

COMPLETE line bietet Ihnen ein innovatives Produktportfolio für alle Funktionen im Schaltschrank. Dank einfacher, intuitiver Handhabung der aufeinander abgestimmten Hardware-Komponenten sparen Sie Zeit bei Montage, Inbetriebnahme und Wartung.

Mit Push-in-Anschlusstechnik verdrahten Sie Applikationen schnell und werkzeuglos. Standardisiertes Markierungs-, Brückungs- und Prüfzubehör verringert die notwendige Teilevielfalt, sodass Sie von größtmöglicher Wiederverwendbarkeit profitieren.

Optimierte Prozesse im Schaltschrankbau

Prozessoptimierung  

Prozesse im Schaltschrankbau optimieren

Vom Engineering bis zur Fertigung unterstützt COMPLETE line Sie dabei, Ihre Schaltschrankfertigung so effizient wie möglich zu gestalten. So entsteht Ihr individuelles Konzept zur Optimierung Ihrer Prozesse im Schaltschrankbau.

Dank unserer Klemmenleistenfertigung können Sie auch Auftragsspitzen flexibel handhaben oder fertig bestückte Tragschienen just-in-time Ihrer Schaltschrankfertigung zuführen.

Bleiben Sie mit unseren Videobeiträgen immer auf dem Laufenden

COMPLETE line auf YouTube

COMPLETE line – die Komplettlösung für den Schaltschrank

Sie wollen mehr über unsere Komplettlösung für den Schaltschrankbau erfahren und haben keine Lust viele Texte zu lesen? Dann schauen Sie sich doch einfach unsere Videos an.

Jeden Monat präsentieren wir Ihnen interessante und witzige Beiträge rund um die Themen effizientes Engineering, clevere Produkte und innovative Fertigungslösungen.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55