Alarmieren über das Mobilfunknetz

Alarmieren über das Mobilfunknetz

Ausfälle vermeiden

Immer auf den neuesten Stand auch ohne konstante Verbindung.

Überwachen Sie analoge und digitale Werte einfach und sicher über das Mobilfunknetz. Das kompakte Fernwirksystem TC MOBILE I/O X200 hält Sie auch im Feld über den Status oder Fehler Ihrer Anlage im Bilde. Die Mobilfunk-Router sowie die Steuerung mit integriertem Modem ILC 151 GSM/GPRS verbinden diese Möglichkeit zusätzlich zu ihrer Hauptaufgabe.

Mit allen Lösungen können Sie Textmeldungen via SMS oder E­-Mail versenden und Schaltausgänge, z. B. zur Freischaltung der Maschine, setzen. So beugen Sie Schäden oder Ausfallzeiten vor und vermeiden kostspielige Serviceeinsätze vor Ort.

Ihre Vorteile

  • Geringere Ausfallzeiten von Maschinen und Anlagen durch automatisches Alarmieren per SMS und E-Mail
  • Verminderung der Kommunikationskosten durch ereignisgesteuerte Alarmierung
  • Als Gegenstelle reicht ein handelsübliches Mobiltelefon
  • Mobilfunknetze sind global verfügbar
  • Integration in bestehende Leitsysteme

Ein Netzwerk per SMS

Alarmieren über das Mobilfunknetz  

SMS-Nachrichten bieten Mensch und Maschine Zugriff auf Alarme und Schalthandlungen

Auch in heutiger Zeit bietet die Alarmierung bei Fehlerzuständen und kritischen Schwellwerten per SMS-Technologie einige Vorteile gegenüber modernen Kommunikationsmethoden. Selbst bei unzureichendem Mobilfunkempfang können SMS-Texte übertragen werden wo Sprache und die Datenkommunikation schon nicht mehr zuverlässig funktionieren. Hiermit ist beste Erreichbarkeit im Feld auch bei widrigen Empfangsbedingungen gewährleistet.

Auch wenn eine Alarmmeldung nicht den Techniker im Feld erreichen, sondern in das Alarmmanagement eines Leitsystems integriert werden soll, bietet die Technologie eine Lösung. Mit einer Steuerung und einem Mobilfunk-Router von Phoenix Contact können mithilfe des Funktionsbausteins RESY+ SMS-Meldungen empfangen und zusätzlich, beispielsweise per OPC-Schnittstelle, an ein Leitsystem weitergegeben werden.

Kostenlose App für das Meldesystem TC Mobile I/O X200

TC Mobile I/O-App  

Mit der TC MOBILE I/O App versenden Sie SMS-Schaltbefehle und sparen sich das Schreiben einer SMS

Beim Eintreffen von Alarmen per SMS gilt es, diese zu beheben. Durch einfaches Quittieren des Fehlers oder einen Neustartbefehl per SMS-Befehl können Fehler gegebenenfalls direkt behoben werden und eine Anfahrt zur Anlage kann vermieden oder eine Wartung termingerecht eingeplant werden.

Die TC Mobile I/O-App (für iOS und Android) vereinfacht die Handhabung des TC Mobile I/O X200 hierbei noch weiter und erspart Ihnen das Schreiben eines SMS-Texts. Mit ihr können Sie die Ausgänge bequem per Tastendruck schalten und haben den Status Ihres Geräts einfach abrufbar immer im Blick.

Exzellente Produkte

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Referrer: https://www.google.com/