Entdecken Sie unsere Einführungs- und Spezialaktionen. Neue Aktion - PLC Logicmodule: Direkt zu unseren Aktionen
Bestellen Sie unsere kostenlosen Muster zum Thema SCC-Schirmklemmen. Einfach und schnell beziehen und ihre Vorteile entdecken. Jetzt mit einem Klick bestellen
⚠️ Eingeschränkte telefonische Erreichbarkeit am 11. Juni 2025 Am Mittwoch, 11. Juni 2025, finden zwischen 08:00 und 17:00 Uhr Wartungsarbeiten an unserem Telefonnetz durch einen externen Dienstleister statt. In dieser Zeit sind wir telefonisch leider nicht erreichbar. 📧 Sie erreichen uns weiterhin über: • E-Mail: infoswiss@phoenixcontact.com (Allgemein) • E-Mail: verkaufswiss@phoenixcontact.com (Bestellungen) • E-Mail: offertswiss@phoenixcontact.com (Angebote) • E-Mail: Ansprechpartner
Wir bemühen uns, die Unterbrechung so kurz wie möglich zu halten, und danken Ihnen für Ihr Verständnis! Ihr Team von Phoenix Contact AG
Digitaler Zwilling in der Prozessautomation
Entdecken Sie unsere Lösungen für einen einfachen Abgleich zwischen As-Planned und As-Built sämtlicher im Feld verbauten Sensoren und Aktoren.
Um die Anlagendokumentation permanent aktuell zu halten, werden in Großanlagen der Prozessindustrie viele Ressourcen aufgewendet. Mitarbeitende der Instandhaltung oder Fremdfirmen sichten regelmäßig die Produktionsanlage und dokumentieren die festgestellten Änderungen durch sogenannte Roteinträge. Die Übertragung dieser Roteinträge von Papierlisten in ein R&I-Fließschema birgt oft die Gefahr von Übertragungsfehlern. Folglich sind Herstellerinformationen, im Fall einer Geräteabkündigung oder Produktänderungen, nicht bewertbar. Durch den sich ständig ändernden Feldgerätebestand in der Produktionsanlage und der zum Teil fehlenden Informationen ist ein Lagerbestand nicht planbar und erschwert einen erforderlichen Gerätetausch signifikant.
Lösung
Digitale Anlagentransparenz
80 % der Anlagen in der Prozessindustrie sind mit digitalen, HART-fähigen Feldgeräten ausgestattet. Doch nur 5 % nutzen diese digitalen Signale.
Wir ermöglichen Ihnen den nachträglichen Abgriff von HART-Daten und stellen die dafür benötigten Felddaten im OPC-UA-Format rückwirkungsfrei zur Verfügung. Dank dieser zusätzlichen smarten Feldgerätedaten profitieren Sie von einer digitalen Anlagentransparenz, dem sogenannten digitalen Zwilling. Mit dieser Transparenz verbessern sich die Wartung, Instandhaltung und Verfügbarkeit deutlich.
Bestandsliste der HART-Geräte auf Knopfdruck
Mit unserer webbasierten Bestandsliste haben Sie alle Feldgeräte immer aktuell auf einen Blick. Festgestellte Änderungen werden zur besseren Übersicht eingerahmt dargestellt. Das erleichtert Ihnen die Übernahme von Roteinträgen in Ihre Anlagendokumentation. Zudem können Sie die Bestandsliste exportieren. Somit legen Sie den Grundstein zum Einstieg in den digitalen Zwilling (Digital Twin) in der Prozessautomation.
Beispiel der webbasierten Bestandsliste
Unter einem digitalen Zwilling für die Prozessindustrie verstehen wir ein digitales Abbild aller im Feld vorhandenen Sensoren und Aktoren, inklusive der hinterlegten Wartungszyklen, deren Parametrierung und den Fehlerzuständen der Geräte, falls Fehler vorliegen. Darauf fokussieren wir uns mit unserer Lösung.
Vom Feld zu IIoT
Der elektrische Abgriff der HART-Signale wird rückwirkungsfrei zwischen dem Feld und der Leittechnik nachgerüstet. Die Feldgerätedaten werden on the edge normalisiert und vereinheitlicht. So können sie für Mehrwertdienste wie z. B. die vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) oder zur nachhaltigen Prozessoptimierung bereitgestellt werden.
PLCnext Store
Der PLCnext Store stellt Software-Applikationen (Apps) bereit, mit denen Sie direkt und einfach eine PLCnext Control funktional erweitern können. Die Offenheit des Stores ermöglicht es auch Drittanbietern ihre entwickelten Apps zum Verkauf anzubieten.
Arbeiten Sie mit favorisierten Programmiersprachen, sei es IEC 61131-3 oder Hochsprachen. Integrieren Sie Open Source Code und Apps oder vernetzen Sie sich durch Cloud-Anbindungen mit PLCnext Control.