Setzen Sie Ihre sicherheitsgerichteten Anwendungen schnell und wirtschaftlich um.
Im Maschinenbau kommt der Sicherheitstechnik eine enorm große Bedeutung zu. Sie verhindert, dass das Bedienpersonal gefährdet oder die Maschine beschädigt werden. Mit der Norm EN ISO 13849-1 zur Erfüllung der Maschinenrichtlinie ergeben sich nicht nur erhöhte Anforderungen an die Realisierung von Sicherheitsfunktionen, sondern auch neue Chancen für Sie als Maschinenbauer.
Mit Sicherheitskomponenten von Phoenix Contact sind Sie immer auf der sicheren Seite. Bei uns finden Sie ein umfangreiches Portfolio für den Maschinenbau, vom berührungslosen Sicherheitsschalter, über Sicherheitsschaltgeräte bis hin zu netzwerkfähigen Safety-Lösungen.
Setzen Sie PSR-Sicherheitsrelais ein, wenn Ihre Maschine wenige Sicherheitsfunktionen erfordert. Zum Portfolio gehören hochkompakte, multifunktionale sowie klassische Sicherheitsrelais. Dank zweikanaliger Beschaltung und zwangsgeführten Kontakten schalten die Geräte besonders zuverlässig.
PSRmini sind die schmalsten Sicherheitsrelais am Markt. Auf nur 6 und 12 mm bieten wir Ihnen bewährte Sicherheit mit zwangsgeführten Kontakten. Der bedarfsgerechte Aufbau ab einem Freigabepfad sorgt dabei für erhöhte Flexibilität in Ihrer Applikation – ohne Leistungseinschränkung.
Mit dem konfigurierbaren Sicherheitsmodul PSRtrisafe überwachen Sie verschiedene Sicherheitsfunktionen in Ihrer Maschine mit nur einem Gerät. Mit zusätzlichen I/O-Modulen erweitern Sie das Gerät passend für Ihre Anwendung. Über Feldbuskoppler kommuniziert PSRtrisafe mit der übergeordneten Steuerung.
Ob kompakte Maschinen mit einfachen Sicherheitsfunktionen oder weitläufige, modulare Maschinenlösungen: Mit unseren sicheren I/Os für Inline und Axioline F benötigen Sie dank SafetyBridge Technology weder eine Sicherheitssteuerung noch ein sicheres Feldbussystem.
Mit der kostenfreien Software SAFECONF konfigurieren Sie Ihre Sicherheitslogik normgerecht und komfortabel mit wenigen Mausklicks. Sie erstellen die Sicherheitslogik für PSRtrisafe und SafetyBridge Technology einfach per Drag-and-Drop.
Nutzen Sie unseren elektronisch kodierten Sicherheitsschalter PSRswitch mit RFID-Technologie für die intelligente Schutztür- und Positionsüberwachung.
Die I/O Box verarbeitet sichere Ein- und Ausgänge außerhalb des Schaltschranks. Das Safety Protokoll wird dabei über IO-Link in das Standard-Netzwerk übertragen.
Mit unseren umfangreichen und zertifizierten Dienstleistungen helfen wir Ihnen, alle Anforderungen an die Sicherheit Ihrer Maschinen umzusetzen. Dazu zählen Beratung, Moderation und Engineering, eine Safety-Hotline, sowie Seminare und Workshops.
"$pageName" auf