Anschlusstechnik für die Photovoltaik

Anschlusstechnik für die Photovoltaik

PV-Anlagen sicher verkabeln

Schließen Sie AC-, DC- und Datenleitungen ohne Spezialwerkzeug sicher vor Ort an.

Mit dem einzigartigen SUNCLIX-Anschlusssystem verbinden Sie PV-Module, Generatoranschlusskästen und Wechselrichter einfach und sicher vor Ort. Für die bauwerkintegrierte Photovoltaik bieten wir Ihnen mit SUNCLIX mini ein besonders kompaktes DC-Anschlusssystem.

Ihre Vorteile

  • Alles aus einer Hand – durch ein komplettes Steckerprogramm für AC, DC, Signale und Daten
  • Schnelle und sichere Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug – dank Schnellanschlusstechnik
  • Zukunftsorientierte Verkabelung von PV-Anlagen – durch Komponenten für Spannungen bis 1500 V
  • Hohe Flexibilität – dank Anschlusslösungen für Kabel von 2,5 bis 16 mm²
  • Langlebige und sichere Verbindung – durch geprüfte und zertifizierte Komponenten

DC-Steckverbinder – vom Modul bis zum Wechselrichter

Konfektionierbare DC-Steckverbinder SUNCLIX

Werkzeuglos konfektionierbare DC-Steckverbinder SUNCLIX

Mit den einteiligen DC-Steckverbindern und den passenden Wanddurchführungen verdrahten Sie Ihre Anlagen einfach und sicher direkt vor Ort. Abisolierten Leiter in die Federklemme einführen, Feder schließen, fertig – so einfach ist SUNCLIX.

  • Spannungen bis 1500 V
  • Ströme bis 65 A
  • Leiteranschluss von 2,5 bis 16 mm²

AC-Anschlusstechnik

AC-Anschlusstechnik  

AC-Anschlusstechnik

Für die wechselstromseitige Installation von Photovoltaiksystemen bietet Phoenix Contact ein breites Anschlussprogramm in jede Leistungsklasse. Das Portfolio umfasst ein besonders kompaktes Anschlusssystem. Das sind runde und eckige Steckverbinder für 1- und 3-phasige Geräte sowie Durchführungsklemmen und passendes Zubehör.

  • Stromstärken bis 309 A
  • Querschnitte von 0,2 mm² bis 150 mm²
  • Spannungen bis 600 V UL / 1000 V

Sie wollen mehr erfahren?

Klicken Sie auf den folgenden Button und informieren Sie sich zum Thema Geräteanschluss
für Daten, Signale und Leistung.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55