Anschlusstechnik für Lichtwellenleiter

Störsicher und potenzialfrei

Störsicher und potenzialfrei

Ganz gleich für welche Faserart oder Schnittstelle – wählen Sie aus unserem breiten Portfolio die richtige Anschlusstechnik.

Hohe Übertragungsgeschwindigkeit, geringe Dämpfung, keine elektro magnetischen Störungen: LWL-Kabel gehören zum modernen Übertragungsmedium für Industrieanlagen und Infrastrukturanwendungen. Setzen Sie dabei auf die langjährige Erfahrung von Phoenix Contact.

Ihre Vorteile

  • Breites Steckerprogramm für alle gängigen Faserarten in IP20
  • Konfektionierte Leitungen in kundenspezifischen Längen
  • Schnelle Konfektionierung im Feld mit professionellen Werkzeugen
  • Hochwertige Kabel für alle marktüblichen Schnittstellen und Netzwerke

Steckverbinder für die optische Verkabelung

LWL-Kabel in jeder Ausführung  

LWL-Kabel in jeder Ausführung

Für jede Anwendung, Übertragungsstrecke und Schnittstelle bieten wir Ihnen die passenden LWL-Steckverbinder in den Schutzklassen IP20 bis IP67. Wählen Sie je nach Fasertyp den passenden Steckverbinder für folgende Schnittstellen:

  • LC/LC-Duplex
  • SC-RJ/SC-Duplex
  • B-FOC (ST)
  • FSMA
  • M12

LWL-Leitungen nach Ihren Wünschen

Unterschiedliche LWL-Kabel für jede Anwendung  

Unterschiedliche LWL-Kabel für jede Anwendung

Faseroptische Leitungen ergänzen das LWL-Programm zu einem vollständigen Übertragungssystem mit vielen Möglichkeiten:

  • vorkonfektionierte LWL-Kabel mit frei wählbaren Stecker-Kombinationen
  • LWL-Kabel als Meterware
  • vorkonfektionierte Patchkabel zur schnellen Integration von LWL-Geräten in bestehende LWL-Netze

Werkzeuge für die einfache Vorort-Konfektionierung

Werkzeuge für die einfache Vorort-Konfektionierung  

Werkzeuge für die einfache Vorort-Konfektionierung

Mit unseren speziell für die LWL-Technik entwickelten Werkzeugen bearbeiten und konfektionieren Sie LWL-Steckverbinder und -leitungen präzise, schnell und zuverlässig. Und das auch direkt vor Ort.

Sie wollen mehr erfahren?

Klicken Sie auf den folgenden Button und informieren Sie sich zum Thema Geräteanschluss
für Daten, Signale und Leistung.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55