Kundenspezifische Lösungen Mit unseren kundenspezifischen Lösungen finden Sie das passende Produkt für Ihre Anwendung, auch wenn es nicht in unserem Sortiment ist: Von der kleinen Anpassung von Standardartikeln bis zur kompletten Neuentwicklung richtet sich unser Serviceteam nach Ihren Anforderungen. Wir haben das technische Know-how und entwickeln Schritt für Schritt mit Ihnen Ihre Lösung.

Gesprächssituation mit einem Kunden der ein Produkt in der Hand hält

Entdecken Sie die Vielfalt rund um die Anpassung und Entwicklung von Produkten

Was Sie auch brauchen, ob Produkt oder Applikation, System, Lösung oder Dienstleistung: Wir stellen uns auf Sie ein. Mal ist nur eine kleine Änderung erforderlich, mal aber auch ein völlig neues Konzept. Gut zu wissen: Im Phoenix Contact Solution Center stehen für Sie stets erfahrene Spezialistinnen und Spezialisten zur Seite. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln Sie die passgenaue Lösung. Wählen Sie aus der Vielfalt der Möglichkeiten.

Ihre Vorteile

  • Persönliche Betreuung – nur ein Ansprechpartner während der gesamten Projektphase
  • Auf jede Anwendungssituation vorbereitet – mit hochflexiblen Lösungen
  • Schnelle, zuverlässige Abwicklung durch unsere erfahrenen Spezialisten
  • Rascher Überblick und erste Ergebnisse – dank schneller Prototyplieferung
  • Termingerechte Lieferung, da exakte Planung und Projektkontrolle

Konfigurieren


Produktkonfigurator von Phoenix Contact

Passen Sie Standardartikel an

Werden Sie flexibler. Nutzen Sie die Vielfalt kundenspezifischer Anpassungen von Standardartikeln: Für Ihre Anschlusstechnik können Sie z. B. Farbvarianten, Polbedruckungen, Kodierungen, Markierungen oder Teilbestückungen wählen – bei Gehäusen spezielle Durchbrüche oder Bedienelemente mit Laserbeschriftung. Ebenfalls können Sie Überspannungsschutz und Filter mit Spannungs- und Schaltungsvarianten ausstatten – oder z. B. I/O-Systeme mit beschrifteten Klemmen. Unsere Konfiguratoren unterstützen Sie dabei – schnell, intuitiv und mit 24/7-Zugriff auf Ihre Konfiguration per Lösungs-ID.

Konfektionieren


Konfektionierungen mit der passenden Anschlusstechnik

Zusammenstellen von Komponenten

Konfektionieren Sie Gehäuse, Kabel, Klemmenkästen oder -leisten mit der passenden Anschlusstechnik. Sie können die gewünschte Variante selbst erstellen oder auf vorgefertigte Varianten zurückgreifen. Auch umfassende Konfektionierungsdienstleistungen inklusive Markierung sind möglich. Zudem können Anschaltkästen mit Überspannungsschutz und unterschiedlichen Komponenten konfektioniert werden.

Auch individuelle Konfektionierungslösungen sind möglich.

Diese Möglichkeiten der Konfektionierung haben Sie

Konfektionierung per Konfigurator
Artikeldetailseite mit einem konfektionierbaren Produkt
Mitarbeitender bei der individuellen Konfektionierung per Anfrage
Konfektionierung per Konfigurator

Einige Konfiguratoren bieten abhängig vom Produkt auch Konfektionierungen im Konfigurationsverlauf an, darunter Konfiguratoren für den Schaltschrankbau, Verbindungs- oder Geräteanschlusstechnik, Stromversorgungen, Geräteschutzschalter und Überspannungsschutz.

Zu den Konfiguratoren
Artikeldetailseite mit einem konfektionierbaren Produkt

Die betreffenden Produkte können Sie auch über die Artikeldetailseite konfektionieren. Rufen Sie dazu die gewünschte Artikeldetailseite auf. Klicken Sie auf "Konfigurieren". Im Anschluss können Sie die gewünschten Kabellängen bzw. die passende Anschlusstechnik wählen. Danach legen Sie den konfektionierten Artikel in den Warenkorb – fertig.

Mitarbeitender bei der individuellen Konfektionierung per Anfrage

Sie benötigen eine ganz individuelle Lösung, die passgenau auf Ihre Applikation zugeschnitten sein muss? – Auch das ist möglich. Schreiben Sie uns gern. Wir melden uns bei Ihnen.

Individuelle Konfektionierungslösung anfragen

Neu entwickeln


Individuelle Neuentwicklung von Produkten bei Phoenix Contact

Individuelle Neuentwicklungen für Ihr Geräte-Design

Sie haben spezielle Anforderungen und benötigen eine maßgeschneiderte Neuentwicklung? – Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung mit unserem Wissen aus den Bereichen Entwicklung, Produktion und Qualitätssicherung. Sie können z. B. Geräteanschlusstechnik oder Gehäuse individuell designen. Nutzen Sie unseren Rundum-Support von der Idee bis zur Serienproduktion.

Mitarbeitende für Dienstleistungen von Applikations- und Lösungskonzepten

Lösungskonzepte für Applikationen

Sie haben eine ungefähre Vorstellung, wissen aber noch nicht, wie sie diese umsetzen sollen? – Schildern Sie uns Ihr Anliegen. Über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Applikation oder Anlage hinweg können Sie auf uns zählen: Wir analysieren Ihre Applikation, definieren Maßnahmen und leiten ein Lösungskonzept ab. Dabei beraten wir Sie bei der Spezifikation, erstellen ein Pflichtenheft, sorgen für Know-how-Transfer und übernehmen das Zulassungsmanagement inklusive Prüfungen.

Ihr Lösungskonzept wird fortlaufend dokumentiert und geprüft. In der Entwicklung und Lieferung sind Leistungen inbegriffen wie CAD-Modelle, Zeichnungen, Muster, Prüfungen, Design-in-Support, Überspannungs- und EMC-Schutz oder EPLAN-Makros.