Zurück zur Übersicht

Safety-Integration

Safety-Integration

Noch mehr Sicherheit für Mensch und Maschine

In der Sicherheitstechnik müssen Komponenten einfach in der Handhabung und sicher im Betrieb sein. Mit PLCnext Engineer kann sowohl die Standard-SPS-Programmierung als auch die Programmierung aller Safety-Funktionen in einem Editor erfolgen. In einem Prjekt wird anschließend die SPS- und die Safety-Programmierung auf die Steuerung gespielt. Diese entpackt selbstständig und automatisiert die Programme in zwei Teile – den SPS-Code und den Safety-Code.

Mit PLCnext Technology stehen in der Steuerungstechnik neben einem Multicore-Prozessor für das SPS-Programm auch zusätzlich zwei sichere Prozessoren zur Verfügung. Diese Safety- Prozessoren sind von zwei unterschiedlichen Herstellern. Das Safety-Programm wird hier diversitär redundant ausgeführt, um so die Ausfallsicherheit zu erhöhen. Das macht diese Lösung noch sicherer und schützt innovativ Mensch und Maschine.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

PLCnext Technology: offen und zukunftssicher

Mit PLCnext Technology den Anforderungen an die IoT-Welt gewachsen sein

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website

Werden Sie Mitglied der PLCnext-Community

Diskutieren Sie über Ihre Erfahrungen und Ideen.

PLCnext-Community
Zur PLCnext-Community