Zurück zur Übersicht

Linux

Alle Vorteile des Echtzeit-Betriebssystems

Alle Vorteile des Echtzeit-Betriebssystems

Die Basis der neuen Steuerungsplattform ist ein Linux-Echtzeit-Betriebssystem. Sie können alle Vorteile von Linux nutzen – allerdings ganz komfortabel im Rahmen eines geführten Systems. Nutzen Sie z. B. das Know-how und kostenlose Programme, wie einen SQL-Server, Software-Bausteine und Technologien aus der Open-Source-Community und erweitern Sie sehr effizient und einfach Ihr Automatisierungssystem. Auf diese Weise sparen Sie Entwicklungszeit und -kosten – aber nur, wenn Sie das möchten.

Bei einer PLCnext Control müssen anders als bei offenen Linux-PCs die wesentlichen Grundfunktionen einer SPS nicht programmiert werden, sondern werden bereits mit ausgeliefert. Das macht die Lösung attraktiv und den Einsatz einfach. Wichtige SPS-Funktionen wie das Task-Scheduling, der Task-konsistente Datenaustausch zwischen Programmen und ein Datenlogging-Modul werden im Rahmen der offenen Steuerungslösung, auf Basis der PLCnext Technology, bereitgestellt. PLCnext Technology stellt eine SPS-typische Echtzeit-Performance und Datenkonsistenz auch für Hochsprachen und modellbasierten Code sicher. Profitieren Sie von mehr Effizienz dank dieser zum Patent angemeldeten Funktionen:

Execution and Synchronization Manager (ESM)
Der ESM ist der Scheduler für PLCnext Technology und ermöglicht, Programme aus unterschiedlichen Programmiersprachen in eine definierte zeitliche Abfolge zu bringen.

Global Data Space (GDS)
GDS stellt den zykluskonsistenten Prozessdatenaustausch zwischen Programmen und Feldbussystemen sicher.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

PLCnext Technology: offen und zukunftssicher

Mit PLCnext Technology den Anforderungen an die IoT-Welt gewachsen sein

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website

Werden Sie Mitglied der PLCnext-Community

Diskutieren Sie über Ihre Erfahrungen und Ideen.

PLCnext-Community
Zur PLCnext-Community