Zurück zur Übersicht

Diagnose

Diagnose

Schnelle Lokalisierung im Fehlerfall

Die hohe Verfügbarkeit von Anlagen und geringe Ausfallzeiten sind die Voraussetzung von effizienter Produktion. Jede Störung muss schnell und eindeutig lokalisiert und behoben werden, um signifikant die Kosten für Serviceeinsatz und Produktionsausfall zu reduzieren. Die PLCnext Technology überzeugt durch ein ganzheitliches, umfassendes Diagnosekonzept:

Kostengünstige Gerätediagnose – Fehler einer einzelnen Komponente, wie z. B. einer Steuerung
Mit PLCnext Technologie unterstützen unsere Steuerungen eine komfortable Webbased-Management-Diagnose, d. h. auf den Steuerungen läuft ein Webserver mit vorgefertigten Seiten für die Diagnose. Das bedeutet für Sie eine kostengünstige Lösung, denn zusätzliche, teure Diagnosesoftware für die Aufschaltung auf den Webserver der Steuerung ist nicht erforderlich. Sie benötigen lediglich ein beliebiges Endgerät mit Standard-Webbrowser, wie z. B. einen PC oder ein Smart Device, und einen Netzwerkzugriff. Alle Diagnosedaten des Geräts werden im Browser angezeigt.

Einfache Anlagendiagnose – Störung in der Anlage, d. h. Fehler in einer Produktionskette
Mit der PLCnext Technology können die Diagnosedaten aller Steuerungen der Anlage an eine zentrale Leitstelle übermittelt werden. Die Datenübertragung erfolgt über eine standardisierte OPC UA-Schnittstelle. Dank dieser Standardisierung können alle Netzwerkteilnehmer einfach und direkt mit der Leitstelle kommunizieren, ohne den bisher üblichen Konfigurationsaufwand.

Komfortable Anwendungsdiagnose – fehlerhaftes Engineering, d. h. Fehler im Programmcode
Nicht nur die Programmierung, sondern auch die Diagnosefunktionen stehen Ihnen mit PLCnext Technology in der gewählten und gewohnten Engineering-Umgebung zur Verfügung. Je nachdem, in welchem Tool sie als Anwender zu Hause sind, verwenden Sie mit PLCnext Technology auch die gewohnten Debugging-Funktionen einfach weiter. Ob in Visual Studio, in Eclipse, Matlab Simulink oder in PC Worx – komfortabel beheben Sie die Fehler in Ihrer Applikation.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

PLCnext Technology: offen und zukunftssicher

Mit PLCnext Technology den Anforderungen an die IoT-Welt gewachsen sein

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website

Werden Sie Mitglied der PLCnext-Community

Diskutieren Sie über Ihre Erfahrungen und Ideen.

PLCnext-Community
Zur PLCnext-Community