Zurück zur Übersicht

Radioline

Radioline-Station  

Radioline-Station

Radioline ist das Funksystem für ausgedehnte Anlagen. Das Besondere: Mit nur einem Dreh am Rändelrad weisen Sie Ein- und Ausgänge einfach zu, ganz ohne Programmierung. Dank Trusted Wireless 2.0-Funktechnologie ist Radioline die beste Wahl für den zuverlässigen Einsatz in industrieller Umgebung.

Ihre Vorteile

  • Einfache Inbetriebnahme von Funksystemen – mit nur einem Dreh am Rändelrad, ganz ohne Programmierung
  • Hohe Zuverlässigkeit dank neuer Trusted Wireless 2.0-Technologie, AES-Verschlüsselung, Frequenzsprungverfahren und Koexistenz-Management
  • Hohe Reichweiten bis zu 32 km aufgrund hoher Empfängerempfindlichkeit und individuell einstellbarer Datenraten
  • Geräte sparen: Mit nur einem Gerät übertragen Sie I/O-Signale oder serielle Daten, dank integrierter RS-232/485-Schnittstelle
  • Erweiterbar mit bis zu 32 I/O-Modulen dank Tragschienen-Busverbinder und Hot Swap-Fähigkeit

I/O-Mapping

I/O-Mapping mit Radioline

Funksysteme schnell und einfach in Betrieb nehmen

Über das Rändelrad ordnen Sie die I/O-Module innerhalb eines Netzwerks einander zu. Sie müssen also einfach nur die I/O-Module, die miteinander kommunizieren sollen, auf die gleiche Zahl einstellen: Ein digitaler Eingang erhält beispielsweise die IO-MAP-Adresse 12 und der zugeordnete digitale Ausgang ebenfalls die IO-MAP-Adresse 12. Schon werden die Signale in der ganzen Anlage richtig verteilt.

Video starten

Typische Trusted Wireless-Netzwerkstruktur

Radioline in der Punkt-zu-Punkt-Verbindung, im Sternnetzwerk und in vermaschten Netzwerken

Radioline in der Punkt-zu-Punkt-Verbindung, im Sternnetzwerk und in vermaschten Netzwerken

Ein Gerät – eine Vielzahl von Anwendungen

Übertragung von I/O-Signalen (Wire-In/Wire-Out)  

Übertragung von I/O-Signalen (Wire-In/Wire-Out)

I/O - Datenmodus

Radioline ermöglicht die einfache I/O-Signalverteilung im Netzwerk und den Aufbau unterschiedlicher Netzwerkstrukturen (Auslieferungszustand). I/O-Mapping vereinfacht dabei die Signalverteilung in ausgedehnten Anlagen erheblich.

Mit einem Dreh am Rändelrad weisen Sie Ein- und Ausgänge schnell zu. So verteilen und vervielfachen Sie I/O-Signale über I/O-Erweiterungsmodule beliebig in Ihrem Netzwerk – und das ohne Programmierung.

Übertragung serieller Daten  

Übertragung serieller Daten

Serieller Datenmodus

Mehrere Steuerungen oder serielle Peripheriegeräte werden mit Radioline einfach und schnell via Funk vernetzt. So können serielle RS-232/485-Kabel ersetzt werden.

Datenübertragung von I/O-Stationen an eine Steuerung  

Datenübertragung von I/O-Stationen an eine Steuerung

PLC/Modbus RTU-Modus

Über die integrierte RS-232- und RS-485-Schnittstelle lassen sich I/O-Module mit Radioline direkt per Funk via Modbus-Protokoll an die Steuerung anbinden.

An jedem Slave oder Repeater-Slave können I/O-Erweiterungsmodule angeschlossen werden.  Die I/O-Signale werden im Master-Funkmodul in einem integrierten Modbus-Register abgelegt und können dort zu jeder Zeit von der Steuerung abgerufen werden.

Neben den Signalen werden auch Diagnoseparameter, wie die Funksignalqualität der einzelnen Teilnehmer, in dem Modbus-Register zur Verfügung gestellt, um eine kontinuierliche Überwachung des Funksystems zu gewährleisten.

Datenübertragung von I/O-Signalen und Modbus-Daten  

Datenübertragung von I/O-Signalen und Modbus-Daten

PLC/Modbus RTU-Dual-Modus

Dieser Modus vereint den „Seriellen-Datenmodus“ und den „PLC/Modbus-RTU-Modus“. In diesem Modus arbeitet jede Station im Netzwerk als eigenständiger Modbus-Slave. An jede Station im Netzwerk können I/O-Erweiterungsmodule angeschlossen werden. Die Prozessdaten der lokal in der Modbus-Memory-Map der jeweiligen Station gespeichert. Gleichzeitig lassen sich an jeder Station weitere Modbus-Slaves über RS-232 oder RS-485 anschließen und über die jeweilige Modbus-Adresse ansprechen.

Aus dem Funkmaster lassen sich sämtliche Diagnosedaten des Funknetzwerks über Modbus auslesen.

Anwendungsmöglichkeiten mit dem Radioline-System

Produktübersicht Radioline-Kopfmodule

Funkmodul RAD-868-IFSFunkmodul RAD-900-IFS-…Funkmodul RAD-2400-IFS-…Buskoppler RAD-RS485-IFS

Funkmodul RAD-868-IFS

Funkmodul
RAD-900-IFS-…

Funkmodul RAD-2400-IFS-…

Buskoppler RAD-RS485-IFS

Region

Europa

Nord-/Südamerika (RAD-900-IFS), Australien/Neuseeland (RAD-900-IFS-AU)

Weltweit (RAD-2400-IFS), Japan
(RAD-2400-IFS-JP)

Weltweit

Frequenzband

868 MHz

900 MHz

2,4 GHz

-

Typische Reichweite bei Sichtverbindung

< 20 km (für große Distanzen mit Hindernissen geeignet)

< 32 km (für große Distanzen mit Hindernissen geeignet)

< 5 km

< 1,2 km (über vorhandene 2-Draht-Kupferleitungen oder mehr mit Konverter oder Repeater)

Topologie

Punkt-zu-Punkt, Stern, Mesh

Punkt-zu-Punkt, Stern, Mesh

Punkt-zu-Punkt, Stern, Mesh

Punkt-zu-Punkt, Linie

Anzahl Netzwerkteilnehmer

< 99

< 250

< 250

< 99

Typische Übertragungszeit * (Punkt-zu-Punkt, bidirektional)

> 2 s (I/O-Modus)

> 390 ms (Serieller  Modus)

> 200 ms (I/O-Modus)

> 25 ms (Serieller Modus)

> 200 ms (I/O-Modus)

> 25 ms (Serieller Modus)

> 80 ms (I/O-Modus)

* = abhängig von Frequenzband, Datenrate, Telegrammlänge, Netzwerk-Struktur/Größe

Produktübersicht Radioline-Outdoor-Schaltgerätekombinationen

Outdoor-SchaltgerätekombinationOutdoor-Box
Outdoor-Schaltgerätekombination
RAD-RUGGED-BOX-CONF
Outdoor-Box
RAD-900-DAIO6
RegionWeltweitNordamerika und Kanada
Frequenzband868 MHz / 900 MHz / 2,4 GHz (konfigurierbar)900 MHz
Ein-/AusgangssignaleRS-485
Art und Anzahl der Ein- und Ausgangssignale konfigurierbar
2 x digitaler Ein-/Ausgang
1 x analoger Ein-/Ausgang
Spannungsversorgung100 V AC ... 240 V AC10,8 V DC ... 30,5 V DC oder
100 V AC ... 240 V AC
Umgebungstemperatur-25 °C ... +55 °C-40 °C ... +70 °C (DC)
-40 °C ... +65 °C (AC)
SchutzartIP66NEMA 4X
Abmessungen300 mm x 240 mm x 150 mm220 mm x 120 mm x 90 mm

Produktübersicht Radioline-I/O-Erweiterungsmodule

4-kanalige digitale I/O-Module 8-kanalige digitale I/O-ModuleDigital/Analog I/O-ModulAnaloge I/O-ModuleTemperatur I/O-Modul

4-kanalige digitale I/O-Module

8-kanalige digitale I/O-Module

Digital/Analog I/O-Modul

Analoge I/O-Module

Temperatur I/O-Modul

Eingangssignal (DI, NAMUR, AI, Pt 100)

4 x 0 … 250 V AC/DC

8 x 0 … 30,5 V DC

alternativ

2 x Impuls < 100 Hz, 32 Bit (nur im PLC/Modbus RTU- oder Dualmodus einsetzbar)

4 x NAMUR

2 x 0 … 250 V AC/DC

1 x 0/4 … 20 mA

4 x
0/4 … 20 mA

4 x
0 ... 5/10 V

4 x Pt 100 (-50 °C ... +250 °C), 2-/3-Leiter-Anschluss

Ausgangssignal (DOR, DO, AO)

4 x 250 V AC/DC, 5 A (Relaisausgang)

8 x 30,5 V DC, 200 mA (Transistorausgang)

2 x 0 … 250 V AC/DC

1 x
0/4 … 20 mA

4 x
0/4 … 20 mA,
0 … 10 V DC

-

Im I/O-Modus kombinierbare Module

RAD-DI4-IFS (IN)

RAD-NAM4-IFS (IN)

RAD-DOR4-IFS (OUT)

RAD-DI8-IFS (IN)

RAD-DO8-IFS (OUT)

RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT)

RAD-AI4-IFS (IN)

RAD-AI4-U-IFS (IN)

RAD-AO4-IFS (OUT)

RAD-PT100-4-IFS (IN)

RAD-AO4-IFS (OUT)

Hier gelangen Sie zu den Radioline-Produkten mit Trusted Wireless 2.0-Funktechnologie.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Installation von Radioline

Inbetriebnahme von Radioline in einer Kläranlage.