Zurück zur Übersicht

Unmanaged Switches 1600

Der FL Switch 1605 montiert auf Profilen

Mit dem FL SWITCH 1605 verbinden Sie bis zu fünf Ethernet-fähige Netzwerk-Teilnehmer direkt im Feld. Die Ausführung in hoher Schutzart ​IP67​ macht den Unmanaged Switch widerstandsfähig gegenüber äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit oder Staub.  Robuste Feldgeräte, z. B. IO-Module, ​können​ so dezentral direkt in der Maschine an das Netzwerk ​angekoppelt werden​. Die Plug-and-Play-Fähigkeit ermöglicht dabei eine unkomplizierte Installation ohne Konfigurationsaufwand. ​Damit​ auch die ​Verkabelung​ gegen raue ​Umgebungsbedingungen​ geschützt ist, sind sowohl die ​Spannungsversorgung​ als auch die ​Netzwerkanschlüsse​ in der feldtauglichen, standardisierten ​Anschlussart​ ​M12​ ​ausgelegt​.

Problemloser Einsatz in Automatisierungsnetzwerken

FL SWITCH 1605 im Maschinenbau  

Der FL Switch 1605 eignet sich besonders für den Einsatz in Maschinen

​Der​ FL SWITCH 1605 eignet sich für den Einsatz in Netzwerken, in denen Automatisierungsprotokolle wie PROFINET, EtherNet/IP™ oder Modbus/TCP genutzt ​werden​. ​Die​ Unterstützung der Quality-of-Service Funktion gemäß der Norm IEEE 802.1Q ist die ​Grundlage​ dafür, dass ​Datenverkehr​ höherer Priorität, z. B. zeitsensitive ​Prozess​​daten​, bei hoher Datenlast nicht ​durch​ niederpriore ​Datenpakete​ ​ausgebremst ​​werden​. In ​PROFINET​​-​​Netzwerken​ garantiert der Unmanaged Switch so die Echtzeitfähigkeit. ​Mit​ einer ​Datenrate​ von bis zu 100 MBit/s bietet der ​Switch​ ​zudem​ ausreichend ​Übertragungsgeschwindigkeit​ für die Kommunikation mit modernen ​Feldgeräten​ wie IO-Stationen oder ​Steuerungen​.

Flexible Wahl des Montageortes

IP67-Switch auf Konstruktionsprofil montiert  

Der IP67-Switch 1605 ist mit 30 mm Baubreite besonders schmal

Der IP67-Switch 1605 zeichnet sich durch höchste Flexibilität bei der Wahl des ​Montage​​ortes​ aus. ​Durch​ die geringe ​Baubreite​ von nur 30 mm und ​die ​​Befestigung​ über zwei M6-Schrauben ​kann​​ der ​​Switch​ z. B. direkt auf den Konstruktionsprofilen der Maschinen ​montiert​​ ​​werden​. Die aufwendige und zeitintensive Anfertigung und ​Anbringung​ von Montageplatten entfällt somit. ​Die​ Ausführung des ​Unmanaged ​​Switches​ in ​Schutzart​ ​IP67​ mit weitem ​Temperaturbereich​ von -40 °C bis +70 °C ermöglicht darüber hinaus einen ​Montageort​ auch in widrigen ​Umgebung​​s​​bedingungen​.

Spannungsversorgung auch als Linientopologie möglich

Y-Verteiler  

Y-Verteiler zur Versorgung mehrerer Switches in der Linie über eine Spannungsquelle

Für die Installation der ​Spannungsversorgung​ bietet der FL SWITCH 1605 verschiedene Möglichkeiten. Neben der separaten Versorgung jedes einzelnen ​Switches​ ​können​ auch mehrere ​Geräte​ in der Linie über eine ​Spannungsquelle​ ​versorgt werden​. ​Für​ diese wirtschaftliche Alternative der ​Spannungsversorgung​ ​stehen​ ​Y-Verteiler​ zur Verfügung. Die Verteiler werden zur Weiterleitung der Spannung an andere Geräte auf den Spannungsanschluss des Switches aufgeschraubt. Durch das energiesparende Design des industriellen unmanaged Switches lassen sich ausgedehnte Linientopologien realisieren.

Mobile Anwendungen

Mähdrescher  

Der robuste IP67 unmanaged Switch eignet sich auch für den Einsatz in Fahrzeugen

Durch​ seine kompakte ​Bauart​ und geringe Masse eignet sich der ​Switch 1605 auch für mobile Anwendungen wie Roboterwerkzeuge, Transportsysteme oder Anwendungen in ​Fahrzeugen​. Durch seinen weiten ​Eingangsspannungsbereich​ ist ein Betrieb in Fahrzeugen mit 12 oder 24 V DC Bordnetz möglich. Seine geringe ​Stromaufnahme​ empfiehlt den ​Switch​ dabei außerdem für den Betrieb in ​akku​​betriebenen​ Applikationen.

FL SWITCH 1600 im Überblick

 FL SWITCH 1600
Übertragungsgeschwindigkeit10/100 ​MBit/s
Spannungsversorgung9 ​V DC​ ... 32 ​V DC
Temperaturbereich-40 °C ... 70 °C
SchutzartIP67
BesonderheitenQuality-of-Service (QoS), PTCP ​Filter​ für PROFINET
ZulassungenCE, ​UL

Hier gelangen Sie zur Produktliste der Unmanaged Switches 1600.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55