Strangprofilgehäuse UM-BASIC

Strangprofilgehäuse UM-BASIC

Für individuelle Leiterplattengrößen

Grenzenlose Freiheiten in der Konzeption: Entwickeln Sie Ihre Geräte nach Ihren Anforderungen.

Zurück zu Tragschienengehäuse

Kategorien

  • Produktliste Entwicklungsbausatz UM-BASIC
    Entwicklungsbausatz UM-BASIC

    Für Elektronik mit hochaufbauenden Elektronikkomponenten steht der Entwicklungsbausatz UM-BASIC zur Verfügung. Das Profilgehäuse lässt sich durch Einschieben der Elektronik und Verrasten der Seitenteile schnell und einfach montieren.

  • Produktliste Strangprofilgehäuse UM-BASIC
    Strangprofilgehäuse UM-BASIC: Flexible Gehäuse für individuelle Leiterplattenlängen

    Modulare Strangprofil-Gehäuse aus PVC, hitzebeständig bis 50 °C. Zur werkzeuglosen Gerätemontage.

Suchen in Strangprofilgehäuse UM-BASIC

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Strangprofilgehäuse​ der Serie UM-BASIC kombinieren hohe Flexibilität und kürzeste Montagezeiten mit hohen Freiheitsgraden bei der Wahl der ​Anschlusstechnik​. Die niedrige ​Bauweise​ unterstützt den Aufbau flacher ​Elektronikbaugruppen​ und deren Montage auf ​Normtragschienen​ oder direkt an die Wand.

Ihre Vorteile:

  • Unterschiedliche Basisprofile mit jeweils drei Leiterplattenebenen
  • Modulabdeckungen verschiedener Geometrien beliebig positionierbar
  • Kompatibilität zu vielen Standardanschlusstechniken
  • Einfache Gerätemontage dank Snap-Mount-Prinzip (Seitenteile ohne Werkzeug anstecken)
  • Hohe Flexibilität durch frei positionierbare Abdeckhauben

Volle Flexibilität

Passgenaue Gehäuselängen  

Passgenaue Gehäuselängen

Verschwenden Sie keinen Millimeter der Tragschiene. Strangprofile werden kundenspezifisch abgelängt und sind in Längen von 30 bis 1000 mm lieferbar.

  • Platz sparen durch passgenaue Gehäuselängen
  • Maximale Flexibilität, da die Gehäuse auf Ihre Geräteanforderungen zugeschnitten werden
  • Weniger Verdrahtungsaufwand und schnelle Montage mit der optionalen Bus-Kontaktierung
  • Variabler Erdungsanschluss durch beidseitig montierbare PE-Kontakte

Schnell montiert

Blitzschnell montiert  

Snap-Mount-Prinzip

Mit dem Snap-Mount-Prinzip rasten Sie Ihre Seitenteile einfach ein und sparen so Montagezeit. Schrauben sind nicht erforderlich.

Optimal positionieren

Bestückte Leiterplatte  

Bestückte Leiterplatte

Bestücken Sie Ihre Leiterplatte bis zum Rand – so nutzen Sie Ihren Platz bestmöglich aus.

Sicher abdecken

Abdeckhauben  

Frei positionierbare Abdeckhauben

Gestalten Sie Ihr Gehäuse zugeschnitten auf das Gerät mit frei positionierbaren Abdeckhauben.

  • Frei positionierbare Hauben
  • Verschiedene Geometrien verfügbar
  • Optionale Integrationsmöglichkeit von Leiterplatten in Abdeckungen mittels Führungen

Module schnell verbinden

Bus-Querkontakte  

Bus-Querkontakte

Erleichtern Sie ihre Gerätekommunikation mit den optionalen Bus-Querverbindern. Verbinden Sie sicher und schnell mehrere Module miteinander.

  •  Belastbar mit einer Stromstärke bis zu 8 A und 160 V

Über Strangprofilgehäuse von Phoenix Contact

Haupteigenschaften der Strangprofilgehäuse sind eine schnelle Montagefähigkeit sowie die flexible Lage und Länge der Leiterplatte. Entwickeln Sie Geräte ganz nach Ihren Anforderungen, denn die Leiterplatten-Anschlusstechnik wählen Sie frei. Das offene Bauprinzip ist optimal für Leiterplatten mit großen Bauteilen. Ihre Elektronik ist durch optionale Hauben geschützt. Profitieren Sie von einer passgenauen Gehäuselänge, der problemlosen Integration großer Elektronik durch offene Bauweise sowie von einer einfachen, werkzeuglosen Gerätemontage per Snap-Mount-Prinzip. Außerdem sind Sie flexibel in der Konzeption durch eine frei positionierbare Abdeckhaube.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Elektronikgehäuse

Service

Downloads


UM-PRO und UM-BASIC

Flexible Profil-Gehäusesysteme für großaufbauende Elektronik-Komponenten.