Informationen auf Markierungsmaterial mit integriertem RFID-Transponder speichern und auslesen.
Bedrucken Sie die Kennzeichnungsschilder mit integrierter RFID-Technologie mit dem BLUEMARK ID oder dem BLUEMARK ID COLOR. Über ein Schreib- und Lesegerät können Sie Informationen auf dem RFID-Transponder kontaktlos beschreiben und auslesen.
Die Radiofrequenz-Identifikation (RFID) dient der berührungslosen Identifikation, dem Datenaustausch und der Lokalisierung von Transpondern/Tags ohne Sichtkontakt. Mit Hilfe eines RFID-Handhelds, das als Sende- und Empfangseinheit fungiert, werden Daten durch elektromagnetische Wellen (UHF) oder durch ein magnetisches Feld (HF) an einen Transponder/Tag gesendet und empfangen.
"$pageName" auf