Mit FAME 1 fassen Sie Prüfvorgänge in einzelnen Blöcken zusammen.
FAME 1 vereint die komplexen Schalthandlungen für Funktionsprüfungen von Strom- und Spannungswandler sowie Auslöse- und Signalkontakt in jeweils einzelnen kompakten und platzsparenden Blöcken. Das System arbeitet nach dem Schließerprinzip. Im Normalbetrieb ist ein Betriebsstecker erforderlich. Die automatische Wandlerkurzschlussfunktion wird mit Steckbrücken in der Prüfsteckleiste sichergestellt.
FAME 1 bietet zusätzlich zu den Eigenschaften des FAME-Systems weitere Vorteile.
Alle Vorteile im Überblick:
Der automatische, voreilende Wandlerkurzschluss wird mit Standardsteckbrücken in der Prüfsteckleiste realisiert. Kurzschlussbrücken besitzen ein berührgeschütztes Design. Ihre Positionierung auf der Schaltschrankaußenseite ist klar erkennbar.
"$pageName" auf