Zurück zur Übersicht

FAME RACK – Funktionen im Überblick:

Normalbetrieb

Normalbetrieb FAME RACK  

Normalbetrieb FAME RACK

Die Öffnerfunktion des FAME RACK-Systems ermöglicht den Normalbetrieb ohne zusätzlichen Betriebsstecker.

Zurück nach oben

Wandlerkurzschluss

Wandlerkurzschluss FAME RACK  

Wandlerkurzschluss FAME RACK

Durch den Hilfskontakt lässt sich ein voreilender Wandlerkurzschluss realisiseren.

Zurück nach oben

Prüfbetrieb

Prüfbetrieb FAME RACK  

Prüfbetrieb FAME RACK

Durch das vollständige Einstecken und Verrasten des Prüfsteckers sind alle Prüfkontakte gemäß Prüfaufbau sicher kontaktiert.

Zurück nach oben

Früher Schaltpunkt

Früher Schaltpunkt FAME RACK  

Früher Schaltpunkt FAME RACK

Kontakt in oberer Position (L-Scheibe)

Bedingt durch den langen Abstand zum Anschlusskontakt werden „L-Scheiben“ beim Einstecken ohne Verzögerung geschaltet.

Zurück nach oben

Verzögerter Schaltpunkt

Verzögerter Schaltpunkt FAME RACK  

Verzögerter Schaltpunkt FAME RACK

Kontakt in mittlerer Position (M-Scheibe)

Bedingt durch den mittleren Abstand zum Anschlusskontakt werden „M-Scheiben“ beim Einstecken mit mittlerer Verzögerung geschaltet.

Zurück nach oben

Später Schaltpunkt

Später Schaltpunkt FAME RACK  

Später Schaltpunkt FAME RACK

Kontakt in unterer Position (S-Scheibe)

Bedingt durch den kurzen Abstand zum Anschlusskontakt werden „S-Scheiben“ beim Einstecken mit großer Verzögerung zuletzt geschaltet.

Zurück nach oben

Netzschutz - Schaltbeispiel mit Sternpunkterdung in der Prüfsteckleiste

Schaltbeispiel FAME RACK  

Schaltbeispiel FAME RACK

Schaltbeispiel

Zurück nach oben

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen
  • FAME RACK – Funktionen im Überblick:

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55