Werkzeug-Etui, bestückt mit: Presszange, Gesenke für MC3, MC4 und SOLARLOK Verbinder, Abisolierwerkzeug für marktübliche Solarleitungen, Abisolierwerkzeug für SUNCLIX, VDE Kabelschneider, VDE Schraubendreher: PH1, PH2, Schlitz 0,6x3,5 und 0,8x4,0.
Werkzeug-Sets
Mit einem Werkzeug-Set haben Sie das richtige Werkzeug für verschiedene Arbeitseinsätze immer griffbereit. So gewährleisten Sie die Übersichtlichkeit Ihrer Werkzeuge für den komfortablen Einsatz vor Ort. Stellen Sie sich Ihr individuelles Werkzeug-Set sinnvoll zusammen: Wählen Sie die Tasche und bestücken Sie diese mit dem Werkzeug Ihrer Wahl.
Werkzeug-Gürteltasche, unbestückt
Werkzeug-Etui, unbestückt
Sortimentkasten, aus Metall, bestückt mit Aderendhülsen nach DIN 46228-4: 1990-09, je 500 Stck. AI 0,25-6 YE, AI 0,34-6 TQ, AI 0,5-8 WH, AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK, 300 Stck. AI 2,5-8 BU, 200 Stck. AI 4-10 GY, 100 Stck. AI 6-12 YE, CRIMPFOX DUO 10, QUICK WIREFOX 6
Werkzeugtasche, unbestückt
Sortimentkasten aus Metall, bestückt mit Aderendhülsen nach DIN 46228-4, 300 Stck. AI 10-12 RD, 200 Stck. AI 16-12 BU, 100 Stck. AI 25-16 YE, sowie Abisoliermesser WIREFOX-D 40, Presszange CRIMPFOX 25R
Schraubendreher-Sortiment, bestehend aus den kleinen Schraubendrehern: SZS 0,4 x 2,5, SZS 0,6 x 2,5, SZS 0,6 x 3,5, SZG 0,6 x 3,5
Werkzeugkoffer, unbestückt, mit Gummilaschen zur Werkzeugfixierung
Werkzeugtasche, unbestückt, mit Dokumenten- und Laptopfach, Beschriftungsschild in Visitenkartengröße nach Kundenwunsch bedruckt
Werkzeug-Wickeltasche, unbestückt
Ihre Vorteile
- Übersichtliche Aufbewahrung dank unterschiedlicher Taschenformen
- Langlebig durch qualitativ hochwertige Materialien
- Alles aus einer Hand dank umfangreichem Produktprogramm
Werkzeug-Set als Gürteltasche
Werkzeug-Set – idealer Begleiter
Besonders bei den Einsätzen vor Ort muss das richtige Werkzeug übersichtlich platziert und schnell greifbar sein. Phoenix Contact bietet Ihnen Werkzeug-Sets in robusten und strapazierfähigen Taschen in verschiedenen Ausführungen:
- Wickeltasche
- Umhängetasche mit Laptop- und Dokumentenfach
- Gürteltasche
- Koffer
Taschen und Koffer sind mit den Werkzeugen für unterschiedliche Arbeiten bestückt:
- Schneiden
- Abisolieren
- Crimpen
- Testen und Messen
- Schrauben
Individuell zusammenstellbares Werkzeug-Set CUS
Individuelles Werkzeug-Set
Stellen Sie Ihr Werkzeug-Set CUS nach Ihren individuellen Anforderungen zusammen:
- Sechs unterschiedliche Taschen, abgestimmt auf typische Einsatzmöglichkeiten, stehen Ihnen zur Verfügung.
- Einfach die gewünschte Tasche in der Produktliste auswählen und unter dem Reiter "Konfiguration" die Werkzeuge zuordnen.