Anschlusskabel für FLT-ISG-100-EX, Länge 200 mm.
Trennfunkenstrecke
Mit unseren Trennfunkenstrecken schützen Sie Ihre Isolierflansche vor Zerstörung durch Überspannungen. Vermeiden Sie Ausfälle, Stillstandzeiten oder gar Leckagen an Pipelines und schützen Sie die empfindlichen Isolierflansche vor Überschlägen. Die Trennfunkenstrecke gewährleistet den Blitzschutz-Potenzialausgleich und leitet Überspannungen sicher ab. Dies sorgt für einen reibungslosen Betrieb der Pipeline.
Trennfunkenstrecke für den Ex-Bereich mit Kunststoffmantel und Anschluss-Gewindeschrauben M10. Zum indirekten Verbinden/Erden betriebsmäßig getrennter Anlagenteile bei Blitzeinwirkung.
Winkel zur Befestigung der Trennfunkenstrecke FLT-ISG-100-EX an einem Flansch, Bohrdurchmesser 22 mm.
Platte zur Befestigung der Trennfunkenstrecke FLT-ISG-100-EX an einem Flansch, Bohrdurchmesser 26 mm.
Winkel zur Befestigung der Trennfunkenstrecke FLT-ISG-100-EX an einem Flansch, Bohrdurchmesser 36 mm.
Winkel zur Befestigung der Trennfunkenstrecke FLT-ISG-100-EX an einem Flansch, Bohrdurchmesser 48 mm.
Platte zur Befestigung der Trennfunkenstrecke FLT-ISG-100-EX an einem Flansch, Bohrdurchmesser 42 mm.
Platte zur Befestigung der Trennfunkenstrecke FLT-ISG-100-EX an einem Flansch, Bohrdurchmesser 22 mm.
Platte zur Befestigung der Trennfunkenstrecke FLT-ISG-100-EX an einem Flansch, Bohrdurchmesser 36 mm.
Platte zur Befestigung der Trennfunkenstrecke FLT-ISG-100-EX an einem Flansch, Bohrdurchmesser 33 mm.
Ihre Vorteile
- Maximaler Schutz durch höchstmögliche Blitzstrom-Tragfähigkeitsklasse H
- Langlebig in extremen Bedingungen durch hervorragende Korrosionsbeständigkeit
- Optimaler Schutz, Ansprechspannungen auf Isolier-Sets für Flansche abgestimmt
- Vielseitig einsetzbar durch weltweit anerkannte Approbationen im Ex-Bereich
Isolierflansch mit Trennfunkenstrecke
Blitzschutz-Potenzialausgleich für Pipelines
Eine lange Betriebsdauer ist für den wirtschaftlichen Betrieb von Pipelines unerlässlich. Zum Schutz vor Rost werden aktive Korrosionsschutzsysteme eingesetzt. Diese erfordern im regulären Betrieb eine Isolation der metallischen Rohre gegenüber dem Erdpotenzial.
Um die Isolation der Rohre und der Isolierflansche vor Beschädigungen durch Überspannungen zu schützen, werden Trennfunkenstrecken eingesetzt. Bei einer auftretenden Überspannung wird die Trennfunkenstrecke niederohmig und leitet die Spannung ab. So ist der Blitzschutz-Potenzialausgleich gewährleistet. Dank der höchstmöglichen Blitzstrom-Tragfähigkeitsklasse H (gemäß IEC 52561-3) werden auch große Blitzströme sicher auf definiertem Weg zur Erde abgeleitet.
Trennfunkenstrecke mit Montagematerial
Stoßstromtragfähige Verbindungen
Da bei Blitzereignissen sehr hohe Ströme über das Material abfließen, muss auch das Zubehör diese Belastungen sicher beherrschen.
Daher sind sämtliche Zubehörteile für den Anschluss der FLT-ISG…-Trennfunkenstrecke von Phoenix Contact auf entsprechende Ableitvermögen ausgelegt.
Verwenden Sie bei der Installation der Trennfunkenstrecke geprüftes Zubehör, um im explosionsgefährdeten Bereich eine Gefährdung durch Funken zu vermeiden.