HMIs für raue Umgebungsbedingungen

HMIs für raue Umgebungsbedingungen

Geschaffen für Extreme

Robuste HMIs, resistent gegen aggressive Umwelteinflüsse und Chemikalien.

Zurück zu HMIs und Industrie-PCs

Kategorien

Suchen in HMIs für raue Umgebungsbedingungen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Unsere Rugged-HMIs sind ausgelegt für dauerhaften Wettereinfluss. Dank IP67-geschützter Front und erweitertem Temperaturbereich setzen Sie diese Geräte z. B. in Ladesäulen oder anderen Anwendungen mit rauen Umgebungsbedingungen wie Klärwerken ein.

Ihre Vorteile

  • Perfekt für Outdoor-Anwendungen dank sonnenlichtablesbarem Display und witterungsbeständigen Materialien
  • Einfach in der Bedienung auch mit Arbeitshandschuhen
  • Resistent gegen UV- und IR-Strahlung sowie gegen Umwelteinflüsse wie Salznebel oder Termiten
  • Beständig gegen Chemikalien wie aggressive Reinigungsmittel oder Enteisungsmittel für Flugzeuge
  • Einsatz in extremen Umgebungen durch erweiterten Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C

Entwickelt für den Einsatz in rauen Umgebungen

Gerät mit IP67-Front  

Auch mit Handschuhen bedienbar

Im praktischen Einsatz überzeugen HMIs und Industrie-PCs durch anwenderfreundliche Bedienung und Wartung sowie lange Laufzeit. Basis dafür sind Geräteeigenschaften, die speziell auf Outdoor-Anforderungen ausgerichtet wurden.

  • Ganz gleich, welche Umweltbedingungen in Ihrer Anlage herrschen, die IP67-Front bietet dauerhaft zuverlässigen Schutz.
  • Bedienen und beobachten Sie jetzt noch schneller und einfacher. Alle Rugged-Geräte lassen sich auch mit Handschuhen betätigen.

Innovative Display-Technologie

HMI mit sonnenlichttauglichem Display  

Gute Lesbarkeit trotz Sonnenlicht

Nutzen Sie Ihre Geräte auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Dank Optical Bonding lassen sich die Displays der Outdoor-HMIs und Industrie-PCs jederzeit gut ablesen. Zusätzlich sind sie mit einer Antireflexbeschichtung (AR-Coating) versehen und dadurch auch bei grellem Sonnenlicht gut ablesbar. Ein eingebauter UV- und IR-Filter sorgt für lange Lebensdauer der HMIs und Industrie-PCs.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55