Ex-Edelstahlgehäuse

Ex-Edelstahl-Leergehäuse

Passgenau konzipiert für den Ex-Bereich

Mit CLIPSAFE-Edelstahl-Ex-Gehäusen erhalten Sie Ihre individuelle Schaltschranklösung für den Ex-Bereich, schnell und aus einer Hand.

Zurück zu Klemmenkästen und Leergehäuse

Kategorien

Suchen in Ex-Edelstahlgehäuse

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die CLIPSAFE-Edelstahlgehäuse bieten umfangreichen Schutz für Applikationen in industriellen Umgebungen und prozesstechnischen Bereichen. Das Programm umfasst standardisierte Gehäuse mit Größen bis 1000 x 1000 x 300 mm. Das gesamte Produktspektrum an CLIPSAFE-Leergehäusen erhalten Sie auf Wunsch bearbeitet und fertig bestückt. Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen liefern wir Klemmenkästen mit einer entsprechenden Gerätezulassung nach ATEX und IECEx.

Ihre Vorteile

  • Innovatives Produktprogramm von 140 Edelstahl-Qualitätsgehäusen als Grundlage für individuelle Klemmenkästen
  • Sicherer Einsatz unter extremen Bedingungen durch Gehäuse aus bis zu 2 mm starkem Edelstahl AISI 316L/1.4404 (V4A) und AISI 304/1.4301 (V2A)
  • Sicherer Außeneinsatz durch IP66 gemäß EN 60529 und NEMA 4X gemäß NEMA 250
  • Reduzierter Montage- und Zulassungsaufwand durch fertig bestückte Klemmenkästen
  • Individuelle Bestückung durch das umfangreiche, Ex-zugelassene Reihenklemmenprogramm des CLIPLINE complete-Systems
  • Auf Anfrage mit zugelassenen Steuerungs- und Interface-Komponenten bestückbar
  • Professionelle Kundenbetreuung und kurze Lieferzeiten durch weltweites Vertriebsnetz

Angebot für bearbeitete Leergehäuse

Nutzen Sie für Ihre individuellen Gehäuselösungen unser komfortables Anfrageformular. Hier können Sie auf einfache Weise Ihre Anforderungen beschreiben und wir erstellen Ihnen auf der Basis dieser Daten ein individuelles Angebot.

In wenigen Schritten erstellen Sie Ihre Lösungsanfrage:

  • auf Grundlage einer PROJECT complete
  • auf Grundlage einer Zeichnung oder
  • auf Grundlage Ihrer spezifischen Angaben.

In wenigen Schritten erstellen Sie Ihre Lösungsanfrage:

CLIPSAFE-Edelstahl-Ex-Klemmenkästen

Für jede Anwendung die richtige CLIPSAFE-Lösung  

Für jede Anwendung die richtige CLIPSAFE-Lösung

Zur Anfrage Ihrer individuellen Klemmenkastenlösung nutzen Sie bitte das Anfrageformular unter der Kategorie "Klemmenkästen anfragen"

Hier können Sie auf einfache Weise Ihre Anforderungen beschreiben und wir erstellen Ihnen auf der Basis dieser Daten ein individuelles Angebot.

Kabelverschraubungen für den Ex-Bereich

Kabelverschraubungen für den Ex-Bereich  

Kabelverschraubungen für den Ex-Bereich

Für Sie stehen Versionen für armierte und unarmierte Kabel in den Zündschutzarten druckfeste Kapselung (Typ „d“), erhöhte Sicherheit (Typ „e“) und Schwadensicherheit (Typ „nR“) zur Verfügung. Die Verschraubungen sind nach den internationalen Normen (ATEX, IECEx, UL, GHOST) zugelassen und bieten die Schutzarten IP66/IP67 und IP68.

Kunststoffverschraubungen sind Ex e-, Ex i-zugelassen und erfüllen ATEX- und IECEx-Richtlinien.

Alle Anschlüsse – ein System

Alle Anschlusstechniken frei kombinierbar  

Alle Anschlusstechniken frei kombinierbar

Das CLIPLINE complete-Reihenklemmensystem von Phoenix Contact ist einzigartig: Es bietet Ihnen freie Wahl bei der Anschlusstechnik.

Detaillierte Informationen und Datenblätter mit Installationshinweisen zu Reihenklemmen im Ex-Bereich sind im Produktbereich Reihenklemmen im Download der Ex-zugelassenen Produkte erhältlich.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55