Verteilerblöcke

Verteilerblöcke

Anschlussfertig und sofort verwendbar

Mit dem Einsatz der Schaubanschluss-Verteilerblöcke sparen Sie Platz und Zeit bei Ihrer Potenzialverteilung.

Zurück zu Schraubanschluss

Kategorien

Suchen in Verteilerblöcke

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die Verteilerblöcke mit Schraubanschlusstechnik erhalten Sie anschlussfertig in unterschiedlichen Polzahlen und Leiterquerschnittsbereiche. Sie sind sofort einsetzbar und sorgen so für flexible und wirtschaftliche Last- und Steuerstromverteilung. Auspacken, anschließen, fertig.

Ihre Vorteile

  • Platzsparend, da kompakte Bauform und Direktmontage mit integrierten Befestigungsbohrungen
  • Einsatzfertige Blöcke für schnelle Montage ohne manuelle Brückung mit bis zu 80 % Zeitvorteil
  • Zeit- und Platzersparnis durch Mehrleiteranschluss: zwei Leiter gleichen Querschnitts kontaktieren sicher in den Klemmkörpern.
  • Wartungsfreier Leiteranschluss durch Reakdyn-Prinzip: das Nachziehen der Klemmenschrauben ist nicht erforderlich.
  • Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen

Umfangreiches Programm

Schraubanschluss-Verteilerblöcke und Geräteanschlussblöcke  

Schraubanschluss-Verteilerblöcke und Geräteanschlussblöcke

Die Produktfamilie der Schraubanschlussblöcke ist bis zu einem Nennquerschnitt von 35 mm² und 125 A für die Direktmontage in unterschiedlichen Polzahlen erhältlich. Die Geräteanschluss- und Verteilerblöcke werden mit dem Beschriftungsmaterial eindeutig und übersichtlich gekennzeichnet.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55