Entwicklungsbausätze
Elektronikgehäuse für die Tragschiene und für den Feldeinsatz
Elektronikgehäuse bieten ein breites Spektrum an Form, Farbe und Funktion. Ob auf der Tragschiene im Schaltschank, als Wandgehäuse oder im Feldeinsatz unter rauen Umweltbedingungen: Die Gehäuse bieten den passenden Schutz für Ihre Elektronik. Um Elektronikgehäuse in Ihre individuelle Applikation zu integrieren, bietet zudem der digitale Konfigurator vielfältige Möglichkeiten. Auch Neuentwicklungen sind möglich.
Ihre Vorteile
- Elektronikgehäuse, Anschlusstechnik, Services und Zubehör aus einer Hand
- Individualisierbare Komponenten für spezifische Applikationen
- Umfangreicher Support und partnerschaftliche Zusammenarbeit während des gesamten Geräteentwicklungsprozesses
- Unterstützung bei der Komponentenauswahl durch Services wie Konfiguratoren, Cover-Modifikatoren oder Online-Thermosimulationen
- Langfristige Produktverfügbarkeit über mehrere Jahrzehnte hinweg
Neuheiten
Produktnavigator Erhalten Sie einen Überblick über unser umfassendes Portfolio
Informieren Sie sich schnell und übersichtlich über Leiterplattenklemmen, Steckverbinder und Elektronikgehäuse für den Geräteanschluss. Der Produktnavigator unterstützt Sie dabei, indem er das Programm in die verschiedenen Produktgruppen aufteilt.
Touchdisplays für Elektronikgehäuse Industrietaugliche Anzeigelösungen für Schaltschrank- und Feldanwendungen
Prozessdaten visualisieren, Eingaben erfassen, Betriebszustände ausgeben und vieles mehr: Touchdisplays bieten ein großes Potenzial für die Realisierung benutzungsfreundlicher und funktionsgerechter Geräteanzeigen. Dieses Whitepaper vermittelt Ihnen eine Übersicht und grundlegende Kenntnisse über verschiedene Touchdisplaytechnologien. Des Weiteren werden die Voraussetzungen für eine hardwareseitige Ansteuerung aufgezeigt.
Konfigurator für Elektronikgehäuse
Stellen Sie sich Ihr Elektronikgehäuse für den Feld- oder Inneneinsatz zusammen: Wählen Sie die gewünschte Gehäuseserie, das passende Unterteil und den Deckel aus. Fügen Sie die passende Anschlusstechnik hinzu – fertig.
Top-Innovationen
Unser Produktportfolio
Gehäusesysteme für Schaltschrankanwendungen Tragschienengehäuse sind die ideale Verpackung für Ihre Elektronik. Sie schützen die eingebauten Leiterplatten, lassen sich einfach auf Tragschienen montieren und bieten optimal integrierte Schnittstellen zur Übertragung von Signalen, Daten und Leistung.
Gehäusesysteme für Feldanwendungen Ob stationäre Anzeigeeinheiten, mobile Bediengeräte oder Embedded Systems, Feldgehäuse mit hoher Schutzart von Phoenix Contact eignen sich für zahlreiche Anwendungsgebiete in der Gebäude-, Industrie- oder Prozessautomation, Logistik oder Fahrzeugtechnik.
Services und Ergänzungen rund um Elektronikgehäuse
Technische Grundlagen von Elektronikgehäusen Lösungen für den Tragschieneneinsatz
Elektronikgehäuse sind ein elementarer Bestandteil eines Geräts. Sie bestimmen dessen Aussehen und schützen die Elektronik vor äußeren Einflüssen. Zudem ermöglichen sie die Montage in übergeordneten Einheiten. Gerätehersteller müssen daher viele Details beachten und das nicht nur bei der Konstruktion, sondern auch bei der Gehäuseauswahl, wenn es um Materialien oder Qualitätsprüfungen geht. In dieser Broschüre finden sie alle Details.
Vielfältige Lösungen für vielfältige Branchen
Newsletter für Gerätehersteller
Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.