Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Schneidwerkzeug

Schneidwerkzeug

Das Schneidwerkzeug der CUTFOX-Produktfamilie realisiert eine fachgerechte, dauerhafte Verarbeitung von Leitern. Das besonders robuste Schneidwerkzeug sorgt für ein spanloses und quetschfreies Schneidergebnis. Mit den Profil- und Schienenschneidern schneiden Sie Material bis 2,5 mm Stärke in wenigen Sekunden – der kraftsparende Hebelmechanismus macht es möglich.

Go to Product Detail Page for item 1212621
CUTFOX-ES - Schneidwerkzeug
CUTFOX-ES - Schneidwerkzeug
1212621
E-No: 983035049

Elektrikerschere, hohe Schneidleistung durch Mikroverzahnung im Schneidenbereich, geeignet für Kupfer, Aluminium, Kevlarfasern und Kunststoff, Zwei-Komponenten-Griffe mit abrutschhemmender Weichzone, ergonomisch geformt, nachstellbares Schraubgelenk

Go to Product Detail Page for item 1139721
CUTFOX-ES-1 - Schneidwerkzeug
CUTFOX-ES-1 - Schneidwerkzeug
1139721
E-No: 983042129

Elektrikerschere, hohe Schneidleistung durch Mikroverzahnung im Schneidenbereich, Aussparung zum Entmanteln von mehradrigen Leitungen, geeignet für Kupfer, Aluminium, Kevlarfasern und Kunststoff, Zwei-Komponenten-Griffe mit abrutschhemmender Weichzone, ergonomisch geformt, nachstellbares Schraubgelenk, Schutzhülle mit Gürtelclip

Ihre Vorteile

  • Langlebig durch speziell gehärtete und vergütete Schneiden
  • Kraftsparend dank optimaler Hebelübersetzung und Schneidengeometrie
  • Gelenkschonend und ermüdungsarm durch ergonomische Griffformen
  • Alles aus einer Hand dank umfangreichem Produktprogramm
Ratschenkabelschneider CUTFOX 35 für das komfortable und ermüdungsarme Schneiden

Ratschenkabelschneider CUTFOX 35

Komfortabel schneiden

Schneidwerkzeug für das komfortable und ermüdungsarme Schneiden: Für jeden Anwendungsfall bieten wir Ihnen ein optimales Schneidwerkzeug aus der CUTFOX-Produktreihe.
Leiter und Leitungen bis 1.400 mm² und Durchmesser bis 100 mm können Sie nahezu quetschfrei verarbeiten. Durch den Ratschenmechanismus der Schneidwerkzeuge ist der Kraftaufwand selbst bei großem Leiterquerschnitt bis zu 100 mm Durchmesser sehr gering.

Auch extrem harte Materialien wie Pianodraht und Federstahl trennt das Schneidwerkzeug mit gleichbleibenden Ergebnissen.

Schneidwerkzeug: Profil- und Schienenschneider

Profilschneidwerkzeug PPS BASIC

Millimetergenau schneiden

Mit dem Profil- und Schienenschneider trennen Sie Kunststoff- oder Metallprofile spanlos und gratfrei.

Die Länge stellen Sie bei den Profil- und Schienenschneidern exakt mit einem Anschlag ein. Der eingravierte Millimeter- und Inch-Bereich auf der Maßschiene ist dauerhaft gegen Abrieb geschützt. Führungen, Anschläge und die gravierte Maßschiene sorgen für die Rechtwinkligkeit bei der millimetergenauen Verarbeitung.