Crimpwerkzeug

Crimpwerkzeug

Professionell crimpen

Mit mechanischen Crimpzangen verpressen Sie alle Kontaktarten sicher und ohne Mühe.

Zurück zu Handwerkzeug

Kategorien

  • Produktliste Crimpwerkzeug
    Crimpwerkzeug

    Robuste Crimpwerkzeuge für eine schnelle Kontaktverarbeitung sowie passende Verbinder in unterschiedlichen Ausführungen.

  • Produktliste Verbinder
    Verbinder

    Das Produktprogramm der Verbinder bietet ein umfangreiches Spektrum verschiedener Ausführungen für Leiterquerschnitte von 0,5 bis 240 mm²

Suchen in Crimpwerkzeug

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Verarbeiten Sie alle Kontaktarten – Aderendhülse, Kabelschuh, Koaxial-Verbinder oder Crimpkontakte – professionell und sicher. Eine optimierte Hebelübersetzung und ergonomische Griffgeometrien unterstützen das ermüdungsarme Arbeiten.

Ihre Vorteile

  • Alles aus einer Hand, dank umfangreichem Produktprogramm
  • Einfache Handhabung aufgrund ergonomischer Griffformen
  • Langlebig durch qualitativ hochwertige Komponenten und Rohstoffe

CRIMPFOX DUO

CRIMPFOX DUO  

CRIMPFOX DUO

Die neue CRIMPFOX DUO ist die Crimpzange für alle Fälle. Das drehbare Gesenk ermöglicht die frontale oder seitliche Aufnahme von Aderendhülsen. Auch TWIN-Aderendhülsen verarbeitet die Zange durch den selbsteinstellenden ­Mechanismus prozesssicher. In Kombination mit dem großen Querschnittsbereich von 0,14 bis 10 mm² steht das ergonomische Werkzeug für Komfort und Flexibilität.

CRIMPFOX Centrus

 CRIMPFOX Centrus  

CRIMPFOX Centrus

Mit der CRIMPFOX Centrus wird das Vercrimpen von Aderendhülsen durch ergonomisches Design, optimierte Mechanik und eine symmetrische Crimpform zum Kinderspiel.

Durch den geringen Öffnungswinkel von nur 43° und die Kombination aus festen und weichen Kunststoffen an den Griffen liegt die Centrus perfekt in der Hand. Die Zange erleichtert Ihnen dank der optimalen Kraftübersetzung die Arbeit.

In zwei unterschiedlichen Querschnittsbereichen, jeweils in quadratischer und hexagonaler Ausführung erhältlich, deckt die Crimpzange einen großen Einsatzbereich ab. Die präzise, symmetrische Crimpform garantiert konstant hochwertige Resultate und damit absolute Prozesssicherheit.

Montage- und Demontagewerkzeuge

Montage- und Demontagewerkzeuge  

Montage- und Demontagewerkzeuge

Für jeden Crimpkontakt finden Sie das passende Montage- und Demontagewerkzeug. Die Werkzeuge zum Montieren oder Demontieren von HEAVYCON-Kontakten überzeugen durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten und Langlebigkeit.

Bei Bestückungsfehlern oder Verdrahtungsänderungen muss ein bereits eingerasteter Kontakt wieder entfernt werden. Benutzen Sie dafür unsere Entriegelungswerkzeuge.

Bei kleinen Leiterquerschnitten setzen Sie Montagewerkzeuge ein. Mit ihnen drücken Sie den Crimpkontakt sicher in den Kontakteinsatz ein.

Der im Handgriff integrierte Fallschutz ist verschiebbar. Der Fallschutz schützt das Steckgesicht der Werkzeuge zuverlässig beim Transport oder der Lagerung.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Downloads


CRIMPFOX 4in1

Multifunktionales Crimpwerkzeug