Das Laden mit Gleichstrom wird zunehmend auch im Heimbereich genutzt – sowie in Gastronomie und Einzelhandel, wo Kunden 30 Minuten bis einige Stunden verbringen, sodass niedrige Ladeleistungen im Bereich von 20 bis 100 kW ausreichend sind. Unsere kompakten CCS-Ladekabel der Familie CHARX connect compact sind hierfür die optimale und wirtschaftliche Lösung.
CHARX connect standard, CCS Typ 2, DC-Ladeleitung, 150 A dauerhaft, 1000 V DC, mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, Kabel: 7 m, schwarz, gerade, mit angeschlossenem PP-Kontakt, mit austauschbarem Steckgesichtrahmen, mit analoger Temperatursensorik, PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-3, zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV)