Die Strangprofile werden kundenspezifisch abgelängt. Sie sind in Längen von 30 bis 1000 mm lieferbar. Durch passgenaue Gehäuselängen auf den Millimeter genau sparen Sie wertvollen Platz.
Strangprofilgehäuse, Verrastung mit Seitenelementen, Verrastung mit Fußelement, Grundprofil, Profillänge (konfigurierbar): 3 cm ... 200 cm, Tiefe: 19,8 mm, Hinweis: benötigte Profillänge = Leiterplattenlänge - 16,2 mm