Produktliste Prüfsteckleisten

Filter

3 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Prüfsteckleiste - RSCWE 6-3/4SL - 1029994

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Ringkabelschuh, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 4, Breite: 55,6 mm, Höhe: 80,9 mm, Farbe: grau, Montageart: Stecken in die Grundleiste

Prüfsteckleiste - RSCWE 6-3/4SL GN - 1029997

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Ringkabelschuh, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 4, Breite: 55,6 mm, Höhe: 80,9 mm, Farbe: grün, Montageart: Stecken in die Grundleiste

Prüfsteckleiste - RSCWE 6-3/6SL GN/BU - 1090786

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Ringkabelschuh, Anzahl der Anschlüsse: 12, Polzahl: 6, Farbe: grün/blau

3 Treffer
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55