Produktliste Prüfsteckleiste

Filter

28 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Prüfsteckleiste - RSCWE 6-3/2 - 3969917

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Ringkabelschuh, Anzahl der Anschlüsse: 4, Polzahl: 2, Breite: 48,9 mm, Höhe: 70,1 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - RSCWE 6-3/3 - 3969918

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Ringkabelschuh, Anzahl der Anschlüsse: 6, Polzahl: 3, Breite: 57,1 mm, Höhe: 70,1 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - RSCWE 6-3/3X10 - 3969929

Prüfsteckleiste, 3 Stück, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Ringkabelschuh, Anzahl der Anschlüsse: 20, Polzahl: 10, Breite: 114,1 mm, Höhe: 70,1 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - RSCWE 6-3/4 - 3969920

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Ringkabelschuh, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 4, Breite: 65,2 mm, Höhe: 70,1 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - RSCWE 6-3/5 - 3969921

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Ringkabelschuh, Anzahl der Anschlüsse: 10, Polzahl: 5, Breite: 73,4 mm, Höhe: 70,1 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - RSCWE 6-3/6 - 3969922

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Ringkabelschuh, Anzahl der Anschlüsse: 12, Polzahl: 6, Breite: 81,5 mm, Höhe: 70,1 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - RSCWE 6-3/7 - 3969923

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Ringkabelschuh, Anzahl der Anschlüsse: 14, Polzahl: 7, Breite: 89,7 mm, Höhe: 70,1 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - RSCWE 6-3/8 - 3969924

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Ringkabelschuh, Anzahl der Anschlüsse: 16, Polzahl: 8, Breite: 97,8 mm, Höhe: 70,1 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - RSCWE 6-3/9 - 3969925

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Ringkabelschuh, Anzahl der Anschlüsse: 18, Polzahl: 9, Breite: 106 mm, Höhe: 70,1 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - RSCWE 6-3/10 - 3969926

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Ringkabelschuh, Anzahl der Anschlüsse: 20, Polzahl: 10, Breite: 114,1 mm, Höhe: 70,1 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

28 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55