Produktliste Konfektionierbare Prüfstecker

Filter

44 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Teststecker - FTPR-2/4 - 3001681

Teststecker, frei konfigurierbar, mit Drehgriff, Polzahl: 4, Breite: 65,2 mm, Farbe: grau

Teststecker - FTPR-2/5 - 3001683

Teststecker, frei konfigurierbar, mit Drehgriff, Polzahl: 5, Breite: 73,4 mm, Farbe: grau

Teststecker - FTPR-2/6 - 3001684

Teststecker, frei konfigurierbar, mit Drehgriff, Polzahl: 6, Breite: 81,5 mm, Farbe: grau

Teststecker - FTPR-2/7 - 3001685

Teststecker, frei konfigurierbar, mit Drehgriff, Polzahl: 7, Breite: 89,7 mm, Farbe: grau

Teststecker - FTPR-2/8 - 3001686

Teststecker, frei konfigurierbar, mit Drehgriff, Polzahl: 8, Breite: 97,8 mm, Farbe: grau

Teststecker - FTPR-2/9 - 3001687

Teststecker, frei konfigurierbar, mit Drehgriff, Polzahl: 9, Breite: 106 mm, Farbe: grau

Teststecker - FTPR-2/10 - 3001688

Teststecker, frei konfigurierbar, mit Drehgriff, Polzahl: 10, Breite: 114,1 mm, Farbe: grau

Teststecker - FTPR-2/11 - 3001689

Teststecker, frei konfigurierbar, mit Drehgriff, Polzahl: 11, Breite: 122,3 mm, Farbe: grau

Teststecker - FTPR-2/13 - 3001691

Teststecker, frei konfigurierbar, mit Drehgriff, Polzahl: 13, Breite: 138,6 mm, Farbe: grau

Teststecker - FTPR-2/12 - 3001690

Teststecker, frei konfigurierbar, mit Drehgriff, Polzahl: 12, Breite: 130,4 mm, Farbe: grau

44 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55