Produktliste Prüfstecker

Filter

7 Treffer

Teststecker - FTP-3F/7 2U - 1029262

Teststecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, Farbe: grau

Teststecker - FTP-3F/8 - 1029263

Teststecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, Farbe: grau

Teststecker - FTP-3F/12 3U - 1029267

Teststecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, Farbe: grau

Teststecker - FTP-3F/14 - 1029269

Teststecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, Farbe: grau

Teststecker - FTP-3F/14 4U - 1029268

Teststecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, Farbe: grau

Teststecker - FTP-3F/18 4U - 1029273

Teststecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, Farbe: grau

Teststecker - FTP-3F/24 - 1029274

Teststecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, Farbe: grau

7 Treffer
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55