Produktliste Betriebsstecker

Filter

14 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Betriebsstecker - FWP 3+1 - 3069270

Betriebsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 4, Farbe: grau

Betriebsstecker - FWP 4+1 - 3069271

Betriebsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 5, Farbe: grau

Betriebsstecker - FWP 5+1 - 3069272

Betriebsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 6, Farbe: grau

Betriebsstecker - FWP 6+1 - 3069284

Betriebsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 7, Farbe: grau

Betriebsstecker - FWP 7+1 - 3069298

Betriebsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 8, Farbe: grau

Betriebsstecker - FWP 8+1 - 3069297

Betriebsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 9, Farbe: grau

Betriebsstecker - FWP 9+1 - 1029715

Betriebsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 10, Farbe: grau

Betriebsstecker - FWP 10+1 - 1029716

Betriebsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 11, Farbe: grau

Betriebsstecker - FWP 11+1 - 1029717

Betriebsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 12, Farbe: grau

Betriebsstecker - FWP 12+1 - 3069307

Betriebsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 13, Farbe: grau

14 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55