Produktliste Modulare Gehäuse ME

Filter

405 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Farbe

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Farbe



Gehäuseunterteil - ME 22,5 UT/FE BUS/ 5+2 KMGY - 2201856

Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 22,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 107,3 mm, Querverbindung: integrierter Busverbinder, Polzahl Querverbinder: 5+2, Farbe: lichtgrau (7035)

Gehäuseunterteil - ME 17,5 UT TBUS KMGY - 2914783

Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 17,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 107,3 mm, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 5, Farbe: lichtgrau (7035)

Gehäuseunterteil - ME 90 UT KMGY - 2200279

Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 90,4 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 107,3 mm, Querverbindung: ohne Busverbinder, Polzahl Querverbinder: nicht relevant, Farbe: lichtgrau (7035)

Gehäuseunterteil - ME 67,5 UT/FE KMGY - 2200535

Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 67,8 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 107,3 mm, Querverbindung: ohne Busverbinder, Polzahl Querverbinder: nicht relevant, Farbe: lichtgrau (7035)

Gehäuseunterteil - ME 90 UT/FE KMGY - 2200536

Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 90,4 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 107,3 mm, Querverbindung: ohne Busverbinder, Polzahl Querverbinder: nicht relevant, Farbe: lichtgrau (7035)

Gehäuseunterteil - ME 22,5 F-UT BUS/ 5+2 GN - 2706014

Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, flache Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 22,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 84,8 mm, Querverbindung: integrierter Busverbinder, Polzahl Querverbinder: 5+2, Farbe: grün (6021)

Gehäuseunterteil - ME 22,5 F-UTG BUS/ 5+2 GN - 2706027

Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, flache Bauform, ohne Lüftungsschlitze, Breite: 22,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 84,8 mm, Querverbindung: integrierter Busverbinder, Polzahl Querverbinder: 5+2, Farbe: grün (6021)

Gehäuseunterteil - ME 22,5 F-UT BUS/10+2 GN - 2706030

Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, flache Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 22,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 84,8 mm, Querverbindung: integrierter Busverbinder, Polzahl Querverbinder: 10+2, Farbe: grün (6021)

Gehäuseunterteil - ME 22,5 F-UTG BUS/10+2 GN - 2706043

Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, flache Bauform, ohne Lüftungsschlitze, Breite: 22,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 84,8 mm, Querverbindung: integrierter Busverbinder, Polzahl Querverbinder: 10+2, Farbe: grün (6021)

Gehäuseunterteil - ME 22,5 SF-UT GN - 2708009

Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, superflache Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 22,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 44,3 mm, Querverbindung: ohne Busverbinder, Polzahl Querverbinder: nicht relevant, Farbe: grün (6021)

405 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55