Produktliste Modulare Gehäuse ME-MAX

Filter

154 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Farbe

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Farbe



Elektronikgehäuse - ME MAX 67,5 2-2 KMGY - 2200524

Tragschienengehäuse, Komplettgehäuse mit Metallfußriegel, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 67,8 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 113,65 mm, Farbe: lichtgrau (7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 5

Elektronikgehäuse - ME MAX 67,5 G 2-2 KMGY - 2200525

Tragschienengehäuse, Komplettgehäuse mit Metallfußriegel, hohe Bauform, ohne Lüftungsschlitze, Breite: 67,8 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 113,65 mm, Farbe: lichtgrau (7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 5

Elektronikgehäuse - ME MAX 67,5 3-3 KMGY - 2200526

Tragschienengehäuse, Komplettgehäuse mit Metallfußriegel, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 67,8 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 113,65 mm, Farbe: lichtgrau (7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional)

Elektronikgehäuse - ME MAX 67,5 G 3-3 KMGY - 2200527

Tragschienengehäuse, Komplettgehäuse mit Metallfußriegel, hohe Bauform, ohne Lüftungsschlitze, Breite: 67,8 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 113,65 mm, Farbe: lichtgrau (7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional)

Elektronikgehäuse - ME MAX 67,5 G U-U1 KMGY - 2200528

Tragschienengehäuse, Komplettgehäuse mit Metallfußriegel, hohe Bauform, ohne Lüftungsschlitze, Breite: 67,8 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 113,65 mm, Farbe: lichtgrau (7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 5

Elektronikgehäuse - ME MAX 90 2-2 KMGY - 2200529

Tragschienengehäuse, Komplettgehäuse mit Metallfußriegel, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 90,4 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 113,65 mm, Farbe: lichtgrau (7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 5

Elektronikgehäuse - ME MAX 90 G 2-2 KMGY - 2200530

Tragschienengehäuse, Komplettgehäuse mit Metallfußriegel, hohe Bauform, ohne Lüftungsschlitze, Breite: 90,4 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 113,65 mm, Farbe: lichtgrau (7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 5

Elektronikgehäuse - ME MAX 90 3-3 KMGY - 2200531

Tragschienengehäuse, Komplettgehäuse mit Metallfußriegel, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 90,4 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 113,65 mm, Farbe: lichtgrau (7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 5

Elektronikgehäuse - ME MAX 90 G 3-3 KMGY - 2200532

Tragschienengehäuse, Komplettgehäuse mit Metallfußriegel, hohe Bauform, ohne Lüftungsschlitze, Breite: 90,4 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 113,65 mm, Farbe: lichtgrau (7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 5

Elektronikgehäuse - ME MAX 90 G U-U1 KMGY - 2200533

Tragschienengehäuse, Komplettgehäuse mit Metallfußriegel, hohe Bauform, ohne Lüftungsschlitze, Breite: 90,4 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 113,65 mm, Farbe: lichtgrau (7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 5

154 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55