Produktliste Kopfmessumformer und Zubehör

Filter

10 Treffer

Kopfmessumformer - MCR-SL-HT-PT 100-I - 2864516

MCR-Temperaturkopfmessumformer, für Widerstandsthermometer, Thermoelemente, Widerstands- und Spannungsgeber. Für Pt 100-Widerstandsthermometer.

Kopfmessumformer - MCR-FL-HT-T-I - 2864529

MCR-Temperaturkopfmessumformer: programmierbarer Loop-powered Temperaturmessumformer für Widerstandsthermometer, Thermoelemente, Widerstands- und Spannungsgeber

Adapter - MCR-DIN-RAIL-ADAPTER HT - 2864671

Tragschienenadapter für Kopfmessumformer. Geeignet für 35 mm-Tragschienen nach EN 60715.

Programmieradapter - MCR-PAC-T-USB - 2309000

Programmieradapter mit USB- und T-Port-Schnittstelle, 2,4 m zur Programmierung von FA MCR-...-, MCR-...-LP-...- und MCR-...-HT-...-Modulen

Display - FA MCR-HT-D - 2908735

Anzeigeeinheit zum direkten Aufstecken auf die Kopftransmitter FA MCR-...

Elektronikgehäuse - FA MCR-HT-FH - 2908736

Feldgehäuse für den Einbau von Kopftransmittern mit oder ohne Anzeigeeinheit. Für den direkten Anschluss am Prozess.

Montagekit - FA MCR-HT-FH-WM - 2908737

Wandbefestigung für Feldgehäuse FA MCR-HT-FH

Montagekit - FA MCR-HT-FH-PM - 2908738

Rohrbefestigung für Feldgehäuse FA MCR-HT-FH

Kopfmessumformer - FA MCR-HT-TS-I-OLP-PT - 2908742

Der ausgangsschleifengespeiste Kopftransmitter überträgt bis zu zwei Sensorsignale von RTD- und TC-Sensoren sowie von Widerstands- und Spannungsgebern über die HART_Kommunikation oder 4 ... 20 mA, konfigurierbar. SIL2/3

Kabeladapter - GW HART USB MODEM - 1003824

USB HART Modemkabel zur Kommunikation zwischen einem PC und HART-Geräten, Kabellänge: 1 m.

10 Treffer
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55