Approbation
Sicherungsmodul für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente mit austauschbaren 0,5 A Sicherungen im Feldgeräte-Versorgungspfad und im Signalpfad. Integrierte Testpunkte und ein Trennmesser erlauben die unterbrechungsfreie Signalmessung.
Sicherungsmodul für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente mit austauschbaren 1 A Sicherungen im Feldgeräte-Versorgungspfad und im Signalpfad. Integrierte Testpunkte und ein Trennmesser erlauben die unterbrechungsfreie Signalmessung.
Relaismodul für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente. Zum Schalten von 24 V DC Lasten bis max. 3 A. Integrierte Sicherung und Sicherungsausfallanzeige. Schließer- oder Öffnerkontak nutzbar.
Relaismodul für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente. Zum Schalten von 120 V AC Lasten bis max. 3 A. Integrierte Sicherung und Sicherungsausfallanzeige. Schließer- oder Öffnerkontak nutzbar.
Relaismodul für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente. Zum Schalten von 230 V AC Lasten bis max. 3 A. Integrierte Sicherung und Sicherungsausfallanzeige. Schließerkontakt nutzbar.
Relaismodul für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente. Zum Schalten von 230 V AC Lasten bis max. 3 A. Integrierte Sicherung und Sicherungsausfallanzeige. Öffnerkontakt nutzbar.
Relaismodul für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente. Zum galvanisch getrennten Ankoppeln von 24 V DC Feldgeräten an digitale Eingänge. Integrierte Sicherung und Sicherungsausfallanzeige.
Relaismodul für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente. Zum galvanisch getrennten Ankoppeln von 120 V AC Feldgeräten an digitale Eingänge. Integrierte Sicherung und Sicherungsausfallanzeige.
Relaismodul für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente. Zum galvanisch getrennten Ankoppeln von 230 V AC Feldgeräten an digitale Eingänge. Integrierte Sicherung und Sicherungsausfallanzeige.
Durchgangsklemme für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente zum Durchleiten von Feldsignalen hin oder vom I/O-System.
"$pageName" auf