Produktliste Ex-Leergehäuse mit Tür

Filter

4 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Klemmenkasten - C PX A 200X200X168 - 0899331

Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, mit Graphitzusatz, schwarz, 200 mm x 200 mm x 171 mm, Verschlussart: Tür, Lieferumfang - ATD: Türscharnier mit 8-mm-Vierkantverschluss, Türscharnier mit 8-mm-Vierkantverschluss

Klemmenkasten - C PX A 200X300X168 - 0899332

Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, mit Graphitzusatz, schwarz, 300 mm x 200 mm x 171 mm, Verschlussart: Tür, Lieferumfang - ATD: Türscharnier mit 8-mm-Vierkantverschluss, Türscharnier mit 8-mm-Vierkantverschluss

Klemmenkasten - C PX A 405X305X202 - 0899333

Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, mit Graphitzusatz, schwarz, 305 mm x 405 mm x 202 mm, Verschlussart: Tür, Lieferumfang - ATD: Türscharnier mit 8-mm-Vierkantverschluss, Türscharnier mit 8-mm-Vierkantverschluss

Klemmenkasten - C PX A 605X405X252 - 0899334

Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, mit Graphitzusatz, schwarz, 405 mm x 605 mm x 252 mm, Verschlussart: Tür, Lieferumfang - ATD: Türscharnier mit 8-mm-Vierkantverschluss, Türscharnier mit 8-mm-Vierkantverschluss

4 Treffer
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55