Wählen Sie aus dem umfangreichen Produktprogramm das passende Gehäuse für Ihre Applikation. Individuelle Maße und Oberflächenbehandlungen sind auf Anfrage möglich. Die Lieferung erfolgt für die Anwendung im Ex-Bereich mit einer entsprechenden Komponentenzulassung nach ATEX und IECEx.
Klemmenkasten, mit 6 Klemmen 2,5 mm2 in Push-in-Technik, Material: ABS, grau, 85 mm x 83 mm x 60 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel