Produktliste DC-Ladekabel

Filter

132 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Standard (Norm oder Bestimmung), nach der ein Produkt zugelassen oder konstruiert ist, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_CURRENT_RANGE_DC_CHARGECABLE, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGE_POWER_RANGE_DC_CHARGECABLE, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_GENERATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]
neu

DC-Ladekabel - EV-T2G4CC-DC40A-4,0M6,0ESBK11 - 1236539

DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, Gehäusefarbe schwarz-schwarz, mit austauschbarem Steckgesichtrahmen, mit angeschlossenem PP-Kontakt, Zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV), zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE), CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 40 A / 1000 V (DC), C-Line, "PHOENIX CONTACT"-Logo, Kabel: 4 m, schwarz, gerade

neu

DC-Ladekabel - EV-T2G4CC-DC40A-5,0M6,0ESBK11 - 1106637

DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, Gehäusefarbe schwarz-schwarz, mit austauschbarem Steckgesichtrahmen, mit angeschlossenem PP-Kontakt, Zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV), zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE), CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 40 A / 1000 V (DC), C-Line, "PHOENIX CONTACT"-Logo, Kabel: 5 m, schwarz, gerade

neu

DC-Ladekabel - EV-T2G4CC-DC40A-6,0M6,0ESBK11 - 1236824

DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, Gehäusefarbe schwarz-schwarz, mit austauschbarem Steckgesichtrahmen, mit angeschlossenem PP-Kontakt, Zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV), zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE), CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 40 A / 1000 V (DC), C-Line, "PHOENIX CONTACT"-Logo, Kabel: 6 m, schwarz, gerade

neu

DC-Ladekabel - EV-T2G4CC-DC40A-7,0M6,0ESBK11 - 1236966

DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, Gehäusefarbe schwarz-schwarz, mit austauschbarem Steckgesichtrahmen, mit angeschlossenem PP-Kontakt, Zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV), zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE), CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 40 A / 1000 V (DC), C-Line, "PHOENIX CONTACT"-Logo, Kabel: 7 m, schwarz, gerade

neu

DC-Ladekabel - EV-T2G4CC-DC80A-4,0M16ESBK11 - 1236797

DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, Gehäusefarbe schwarz-schwarz, mit austauschbarem Steckgesichtrahmen, mit angeschlossenem PP-Kontakt, Zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV), zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE), CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 80 A / 1000 V (DC), C-Line, "PHOENIX CONTACT"-Logo, Kabel: 4 m, schwarz, gerade

neu

DC-Ladekabel - EV-T2G4CC-DC80A-5,0M16ESBK11 - 1106633

DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, Gehäusefarbe schwarz-schwarz, mit austauschbarem Steckgesichtrahmen, mit angeschlossenem PP-Kontakt, Zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV), zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE), CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 80 A / 1000 V (DC), C-Line, "PHOENIX CONTACT"-Logo, Kabel: 5 m, schwarz, gerade

neu

DC-Ladekabel - EV-T2G4CC-DC80A-6,0M16ESBK11 - 1236973

DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, Gehäusefarbe schwarz-schwarz, mit austauschbarem Steckgesichtrahmen, mit angeschlossenem PP-Kontakt, Zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV), zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE), CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 80 A / 1000 V (DC), C-Line, "PHOENIX CONTACT"-Logo, Kabel: 6 m, schwarz, gerade

neu

DC-Ladekabel - EV-T2G4CC-DC80A-7,0M16ESBK11 - 1236825

DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, Gehäusefarbe schwarz-schwarz, mit austauschbarem Steckgesichtrahmen, mit angeschlossenem PP-Kontakt, Zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV), zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE), CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 80 A / 1000 V (DC), C-Line, "PHOENIX CONTACT"-Logo, Kabel: 7 m, schwarz, gerade

neu

DC-Ladekabel - EV-T1G2CC-DC40A-4,0M10ASBK11 - 1236308

DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, Gehäusefarbe schwarz-schwarz, mit angeschlossenem PP-Kontakt, Zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV), zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE), CCS Typ 1, Combined Charging System, IEC 62196-3, SAE J1772, 40 A / 1000 V (DC), C-Line, "PHOENIX CONTACT"-Logo, Kabel: 4 m, schwarz, gerade

neu

DC-Ladekabel - EV-T1G2CC-DC40A-5,0M10ASBK11 - 1105880

DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, Gehäusefarbe schwarz-schwarz, mit angeschlossenem PP-Kontakt, Zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV), zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE), CCS Typ 1, Combined Charging System, IEC 62196-3, SAE J1772, 40 A / 1000 V (DC), C-Line, "PHOENIX CONTACT"-Logo, Kabel: 5 m, schwarz, gerade

132 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55