Produktliste Display-Träger DCS

Filter

26 Treffer

Elektronikgehäuse - DCS 5,7 M C O C 1 7035 - 2203172

Display-Gehäuse 5,7" lichtgrau, Fenster mittig, Front eben, bestehend aus zwei Halbschalen, vier stirnseitige Blenden mit Schrauben

Elektronikgehäuse - DCS 5,7 M C O BP C 7035 - 2203173

Display-Gehäuse 5,7" lichtgrau, Fenster mittig, Front eben, für Batteriepack bestehend aus zwei Halbschalen, mit Schrauben und Batteriepackkontakten

Elektronikgehäuse - DCS 5,7 M 1F RL W C 7035 - 2203174

Display-Gehäuse 5,7" lichtgrau, bestehend aus zwei Halbschalen mit Schrauben, Fenster mittig. Front 1,1 mm vertieft, Tastaturflächen links und rechts vertieft für Wandinstallation

Elektronikgehäuse - DCS 5,7 L 1F R BP 1 7035 - 2203175

Display-Gehäuse 5,7" lichtgrau, bestehend aus zwei Halbschalen, vier stirnseitige Blenden mit Schrauben und Batteriepackkontakten, Fenster links. Front 1,1 mm vertieft, Tastaturfläche rechts, vertieft für Batteriepack

Elektronikgehäuse - DCS 5,7 L 1F R W C 7035 - 2203176

Display-Gehäuse 5,7" lichtgrau, bestehend aus zwei Halbschalen mit Schrauben, Fenster links. Front 1,1 mm vertieft, Tastaturfläche rechts vertieft für Wandinstallation

Elektronikgehäuse - DCS 7 M C O C 1 7035 - 2203183

Display-Gehäuse 7" lichtgrau, Fenster mittig, Front eben, bestehend aus zwei Halbschalen, vier stirnseitige Blenden mit Schrauben

Elektronikgehäuse - DCS 7 M C O BP C 7035 - 2203184

Display-Gehäuse 7" lichtgrau, Fenster mittig, Front eben, für Batteriepack bestehend aus zwei Halbschalen, mit Schrauben und Batteriepackkontakten

Elektronikgehäuse - DCS 15 M C O C C 7035 - 2203189

Display-Gehäuse 15" lichtgrau, Fenster mittig, Front eben, bestehend aus zwei Halbschalen mit Schrauben

Elektronikgehäuse - DCS 15 M C O SLV C 7035 - 2203190

Display-Gehäuse 15" lichtgrau, Fenster mittig, Front eben, mit Lüftungsschlitzen, Ausschnitt für Anschlusstechnik-Winkelblech und VESA-Aufnahme bestehend aus zwei Halbschalen mit Schrauben

Elektronikgehäuse - DCS 15 M C O S C 7035 - 2203191

Display-Gehäuse 15" lichtgrau, Fenster mittig, Front eben, mit Ausschnitt für Anschlusstechnik-Winkelblech bestehend aus zwei Halbschalen mit Schrauben

26 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55