Produktliste Kabelführungssystem

Filter

3 Treffer

Kabelführungssystem - CGS 50 - 3071400

Kabelführungssystem, mit geschlossenem Drehgelenk, Länge: 218 mm, Breite: 68 mm, Höhe: 140,5 mm, Durchmesser: 42 mm, Farbe: grau

Kabelführungssystem - CGSA 50 - 3071401

Kabelführungssystem, mit Drehgelenk zum Öffnen, Länge: 218 mm, Breite: 68 mm, Höhe: 140,5 mm, Durchmesser: 42 mm, Farbe: grau

Abdeckung - CGS-AH 50 SET - 3071410

Abdeckung, paarweise verpackt, Länge: 214 mm, Breite: 63 mm, Höhe: 54,5 mm, Farbe: grau

3 Treffer
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55