Produktliste Zubehör Überspannungsschutz für die MSR-Technik

Filter

26 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Deckel - TTC-3-LCP - 2908843

Enddeckel als Abschluss einer Klemmenreihe TERMITRAB complete TTC-3...

Deckel - TTC-6-LCP - 2908729

Enddeckel als Abschluss einer Klemmenreihe TERMITRAB complete TTC-6...

Trennplatte - TTC-EX-PP - 1011977

Trennplatte für NS-35/7,5 Tragschienen zur Sicherstellung des Fadenmaßes von 50 mm zwischen Fernmeldemodul und Überspannungsschutz bei TTC-EX-Systemen.

Sicherungshalter - TTC-6-FC-UT - 1054762

Sicherungsträger für Überspannungsschutzgeräte der Produktfamilie TERMITRAB complete mit Schraubanschlusstechnik. Mehrstockanschluss an TTC-6-Gehäusen möglich. Für handelsübliche 5x20 mm Feinsicherungen.

Trennplatte - PT-IQ-EX-H-PP - 2905024

Trennplatte für NS-35/7,5 Tragschienen im isolierten Aufbau (Tragschiene ist über Auflagebock „AB/NS“ isoliert) zur Sicherstellung des Fadenmaßes von 50 mm zwischen Kontroller und Überspannungsschutz bei PT-IQ-EX-Systemen.

Trennplatte - PT-IQ-EX-L-PP - 2905023

Trennplatte für NS-35/7,5 Tragschienen zur Sicherstellung des Fadenmaßes von 50 mm zwischen Kontroller und Überspannungsschutz bei PT-IQ-EX-Systemen.

Tragschienen-Busverbinder - PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - 2906878

Tragschienen-Busverbinder für PT-IQ-System zum Herstellen der Fernmeldung und der Spannungsversorgung beim Aufrasten eines Überspannungsschutz-Moduls.

Steckbrücke - PT-IQ-JUMPER-2.0 - 2906879

Steckbrücke für PT-IQ Basiselemente um bei nicht gestecktem Schutzstecker eine Fehlermeldung am PT-IQ-PTB zu vermeiden.

Überspannungsschutzbasiselement - PT-IQ-5-EX-BE-UT - 2905497

Basiselement für Schutzstecker PLUGTRAB PT-IQ-2X2-EX

Überspannungsschutzbasiselement - PT-IQ-3-EX-BE-UT - 2905496

Basiselement für Schutzstecker PLUGTRAB PT-IQ-1X2-EX

26 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55