Sicheres Erweiterungsmodul mit 12 sicheren Eingängen zur Überwachung von Trittmatten und Schaltleisten, TBUS-Schnittstelle, bis SIL 3, Cat. 4/PL e, steckbare Push-in-Klemme, TBUS-Verbinder liegt bei
Konfigurierbare Sicherheitsmodule
Einfach wie ein Sicherheitsrelais, flexibel wie eine Sicherheitssteuerung: Mit unseren konfigurierbaren Sicherheitsmodulen setzen Sie Lösungen bereits ab drei Sicherheitsfunktionen wirtschaftlich um. Dank TÜV-zertifizierter Software benötigen Sie keine Programmierkenntnisse für die Erstellung der Sicherheitslogik. Durch den modularen Aufbau kann die Funktionalität flexibel an Ihre Anforderungen angepasst und erweitert werden.
Konfigurierbares Sicherheitsmodul (Basismodul), 8 SDI, 4 SDO, 4 Reset-Eingänge oder 4 Meldeausgänge, 4 Taktausgänge, erweiterbar über TBUS, bis SIL 3, Cat. 4/PL e, steckbare Push-in-Klemme, TBUS-Verbinder liegt nicht bei, integrierte Gatewayfunktionalität
Konfigurierbares Sicherheitsmodul (Basismodul), 8 SDI, 4 SDO, 4 Reset-Eingänge oder 4 Meldeausgänge, 4 Taktausgänge, erweiterbar über TBUS, bis SIL 3, Cat. 4/PL e, steckbare Schraubklemmen, TBUS-Verbinder liegt nicht bei, integrierte Gatewayfunktionalität
Konfigurierbares Sicherheitsmodul (Basismodul), 16 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge, 4 Reset-Eingänge, 4 Meldeausgänge, 4 Taktausgänge, bis SIL 3, Cat. 4/PL e, steckbare Schraubklemme
Konfigurierbares Sicherheitsmodul (Basismodul), 16 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge, 4 Reset-Eingänge, 4 Meldeausgänge, 4 Taktausgänge, bis SIL 3, Cat. 4/PL e, steckbare Push-in-Klemme
Konfigurierbares Sicherheitsmodul (Basismodul), 8 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge, 4 Reset-Eingänge oder 4 Meldeausgänge, 4 Taktausgänge, erweiterbar über TBUS, bis SIL 3, Cat. 4/PL e, steckbare Push-in-Klemme, TBUS-Verbinder liegt nicht bei
Sicheres Erweiterungsmodul mit 8 sicheren Ein- und 4 sicheren Ausgängen, 4 Reset-Eingänge oder 4 Meldeausgänge, 4 Taktausgänge, TBUS-Schnittstelle, bis SIL 3, Cat. 4/PL e, steckbare Push-in-Klemme, TBUS-Verbinder liegt bei
Konfigurierbares Sicherheitsmodul (Basismodul), 8 sichere Eingänge, 2 sichere Ausgänge, 2 Reset-Eingänge, 2 Meldeausgänge, 4 Taktausgänge, erweiterbar über TBUS, bis SIL 3, Kat. 4/PL e, steckbare Push-in-Klemme, TBUS-Verbinder liegt nicht bei
Sicheres Erweiterungsmodul mit 4 sicheren Analogeingängen, 0 V ... 10 V, 0 mA oder 4 mA ... 20 mA, TBUS-Schnittstelle, bis Cat. 4/PL e, SIL 3, steckbare Push-in-Klemme, TBUS-Verbinder liegt bei
Sicheres Erweiterungsmodul mit 4 sicheren Ausgängen (2 A), 4 Reset-Eingänge, 8 Meldeausgänge, TBUS-Schnittstelle, bis SIL 3, Cat. 4/PL e, steckbare Schraubklemme, TBUS-Verbinder liegt bei
Sichere Erweiterungsmodule für eine individuelle Safety-Lösung
Sicherheitsmodule flexibel konfigurieren
PSRmodular ist eine konfigurierbare Kleinsteuerung. Damit können Sie mehrere Sicherheitsfunktionen in einer Applikation überwachen. Mit der Software PSRmodular erstellen Sie einfach per Drag-and-Drop die Sicherheitslogik.
Das System funktioniert als Stand-Alone-Lösung und kann an kleineren Maschinen die gesamte Maschinensteuerung übernehmen. Hierfür können Sie das Grundmodul als einzelne Komponente verwenden. Auf einer Baubreite von 67,5 mm erhalten Sie folgende Leistungen:
- Acht sichere Eingangssignale zur Auswertung sicherer Sensoren
- Bis zu vier sichere Ausgänge (bis Kategorie 4)
- Takt- und Meldeschaltausgänge
- Kontaktvervielfachung oder Kontaktverstärkung durch externe Schütze in Verbindung mit integrierter Überwachung möglich
Erweitern Sie Ihr Sicherheitssystem
Reicht die I/O-Zahl nicht aus, können Sie das System modular mit bis zu 18 sicherheitsgerichteten Erweiterungsmodulen ausbauen. Diese werden über den Tragschienen-Busverbinder einfach mit dem Basismodul verbunden. So stehen Ihnen zusätzliche I/Os zum Anschluss weiterer Sensorik und Aktorik zur Verfügung.
Über ein Gateway lässt sich die modulare Sicherheitstechnik in bestehende Netzwerke einbinden.
PSRmodular vereint Funktionalität und Flexibilität und schließt die Lücke zwischen einfachen Sicherheitsrelais und programmierbaren sicheren Steuerungen.
Konfigurations-Software PSRmodular
Intuitive Konfiguration ohne Programmierkenntnisse
Für die Konfiguration des modularen Sicherheitssystems nutzen Sie die kostenfreie Konfigurations-Software PSRmodular. Beim Umgang mit der Konfigurations-Software sind keinerlei Programmierkenntnisse erforderlich. Denn Sie erstellen die Sicherheitslogik grafisch per Drag-and-Drop und können die Sicherheitsfunktionen flexibel anpassen. Die integrierte Simulation ermöglicht Ihnen einen vollständigen Funktionstest der aufgebauten Sicherheitslogik ohne Hardware. Alle Funktionsbausteine sind bereits TÜV-zertifiziert.
Schritt-für-Schritt-Anwendung der Software
- Wählen Sie aus den diversen sicheren Funktionen zunächst die notwendigen Bausteine in der Toolbox aus. Ziehen Sie diese dann mit der Maus in den Verdrahtungsbereich.
- Dort verknüpfen Sie Ihre Bausteine mit den gewünschten Ein- und Ausgängen, die ebenfalls per Drag-and-Drop in den Verdrahtungsbereich gezogen und dort per Maus virtuell verdrahtet werden.
- Abschließend laden Sie die geprüfte Sicherheitslogik über eine Standard-USB-Leitung in das Sicherheitsmodul herunter.
- Sollten Fragen zu den Software-Funktionen auftreten, steht eine Hilfefunktion mit Funktionsbeschreibungen und Applikationsbeispielen bereit.
Umfassende Diagnose direkt am Gerät
Diagnose-LEDs zeigen die Zustände aller Ein- und Ausgänge der Sicherheitsmodule PSRmodular. Zusätzlich signalisieren Meldeausgänge die Schaltzustände, z. B. an Meldeeinrichtungen. Über den Feldbuskoppler kommuniziert das Sicherheitsmodul mit der übergeordneten Steuerung Ihrer Maschine oder Anlage. So können Sie die Sicherheitsfunktionen komfortabel in Visualisierungen oder Ferndiagnosen integrieren. Fehler können schneller gefunden und behoben werden.
Ihre Vorteile
- Wirtschaftliche Sicherheitslösung dank hoher Anpassungsfähigkeit an individuelle Bedürfnisse
- Schnelle Inbetriebnahme dank einfacher Konfiguration von Hard- und Software
- Minimierte Maschinenstillstandszeiten durch umfassende und leicht verständliche Diagnose
Erlebe PSRmodular
Sicherheit unter extremen Bedingungen
PSRmodular XC (XC = eXtreme Conditions) wurde für den sicheren Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen entwickelt. Ergänzende Zertifizierungen zeichnen die modulare Sicherheitskleinsteuerung für den Einsatz in der Prozessindustrie oder im maritimen Umfeld aus.
Erweiterte Zulassungen
- Zertifiziert nach TÜV, UL, CSA
- Maritime Zulassung (DNV), G3
- ATEX-Zone 2, Wärmebehandlung (nach EN 746, EN 298, EN 50156), UL Class I Div. 2