UV-Inkjet-Drucker BLUEMARK E.CARD und UV-LED-Drucker BLUEMARK ID COLOR

UV-LED-Drucker

Der innovative UV-Inkjet-Drucker BLUEMARK E.CARD überzeugt mit der effizienten Beschriftung von Kartenmaterialien aus Kunststoff und Metall. Eine Bedruckung von Materialien im CMYK-Mehrfarbdruck gelingt mit dem UV-LED-Drucker BLUEMARK ID COLOR.

Go to Product Detail Page for item 1506753
BLUEMARK E.CARD KIT - Drucker
BLUEMARK E.CARD KIT - Drucker
1506753

Monochromer UV-Inkjet-Kartendrucker, mit automatisierter Materialverarbeitung, intuitiver Nutzerführung über das Druckerdisplay, Datenaustausch über OPC-UA-Schnittstelle und Markierungs-Software, zum Kennzeichnen von UC- und UCT-Karten, UM-Streifen und Metallmarkern.

Go to Product Detail Page for item 1003334
BLUEMARK ID - Drucker
BLUEMARK ID - Drucker
1003334

Monochromer Drucker mit UV-Inkjet-Technologie, integrierte Kennzeichnungs-Software „MARKING system App“. 7“-Touch-Farb-Display, zum Bedrucken von Kunststoffschildchen im UC-, UCT-, US- und UM-Format sowie Metallschildern.

Go to Product Detail Page for item 1002329
BLUEMARK ID COLOR - Drucker
BLUEMARK ID COLOR - Drucker
1002329

Drucker im CMYK-Mehrfarbdruck mit UV-Inkjet-Technologie, mit integrierter Kennzeichnungs-Software „MARKING system App“, 7“-Touch-Farb-Display, zum Bedrucken von Kunststoffschildchen im UC-, UCT-, US- und UM-Format sowie Metallschildern.

Ihre Vorteile

  • Optimale Druckqualität und Beständigkeit dank der Aushärtung mit UV-Licht
  • Zeitsparender Druckprozess durch eine automatisierte Materialverarbeitung
  • Geeignet für die Verarbeitung großer Druckvolumina und den industriellen Dauereinsatz
  • Intuitive Umsetzung von umfangreichen Druckprojekten mit der MARKING system Software
  • Bedruckung von Kennzeichnungsmaterialien in Schwarz-weiß und in Farbe

Neuheiten

Wartungsarmer UV-Inkjet-Kartendrucker

Effizienter UV-Inkjet-Drucker

Kartenmaterial effizient kennzeichnen

Der Kartendrucker BLUEMARK E.CARD überzeugt mit hoher Effizienz und widerstandsfähigen Kennzeichnungslösungen. Mit einem modularen Tintenkonzept ermöglicht der wartungsarme UV-Inkjet-Drucker optimale Druckergebnisse auf Materialien aus Kunststoff und Metall.

Hauptmerkmale

  • Monochromer UV-Inkjet-Kartendrucker
  • Thermische Tintenstrahl-Drucktechnologie mit UV-Aushärtung
  • Kennzeichnung von UC- und UCT-Karten, UM-Streifen und Metallmarkern
  • Automatische Materialzuführung
  • Schnittstellen: USB, Ethernet, Wi-Fi

Ihre Vorteile

  • Bis zu 40 % Zeitersparnis durch automatisierte Materialverarbeitung
  • Anwendungsoptimierte Kennzeichnung dank modularem Tintenkonzept
  • Optimale Druckergebnisse dank innovativer Kombination aus UV-LED-Tinte und TIJ-Technologie
  • Einfache Bedienung durch intuitive Nutzerführung und effiziente Software-Lösungen
  • Geringer Wartungsaufwand durch einfachen Austausch des gesamten Tintensystems mit der Tintenpatrone

Innovativ und effizient
UV-Inkjet-Drucker

Mit dem neuen BLUEMARK E.CARD erstellen Sie hochwertige Markierungsmaterialien aus Kunststoff und Metall. Überzeugen Sie sich von der effizienten Materialverarbeitung, optimalen Druckergebnissen und einem geringen Wartungsaufwand.

Mehr erfahren
UV-Inkjet-Drucker BLUEMARK E.CARD
UV-Inkjet-Drucker BLUEMARK E.CARD mit Markierungsmaterial

BLUEMARK E.CARD Effizienter UV-Inkjet-Drucker

Der BLUEMARK E.CARD setzt neue Maßstäbe in der industriellen Kennzeichnung. Er überzeugt mit hoher Effizienz und widerstandsfähigen Kennzeichnungslösungen. Dank der innovativen Kombination aus thermischer Inkjet-Technologie und UV-LED-aushärtenden Tinten ermöglicht der Drucker optimale Druckergebnisse auf Materialien aus Kunststoff und Metall. Durch den regelmäßigen Austausch der Tintenpatrone inklusive Druckkopf ist der Wartungsaufwand sehr gering. Mit der Markierungs-Software gelingt die Planung und Überwachung Ihrer Druckjobs einfach und intuitiv. Zusätzlich erhalten Sie über das Drucker-Display alle notwendigen Informationen zum Geräte- und Druckstatus.

BLUEMARK ID COLOR mit Markierungsmaterialien

BLUEMARK ID COLOR Flexibler UV-LED-Drucker

Der UV-LED-Drucker BLUEMARK ID COLOR beschriftet Markierungsmaterialien im monochromen und CYMK-Mehrfarbdruck. Materialien im Karten- und Mattenformat sowie Aluminiummarker werden von dem vielseitig einsetzbaren Drucker schnell und unkompliziert bedruckt. Durch die hochbeständige UV-LED-Technologie sind die Materialien umgehend wisch- sowie kratzfest und daher sofort einsetzbar. Die Bedienung gelingt intuitiv und zeitsparend dank der integrierten Markierungs-Software oder durch direkte Eingabe der Daten über das Touch-Farb-Display des Druckers.