Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Stromwandler für Erstinstallationen und zum Nachrüsten

Stromwandler

Unsere Stromwandler für Erstinstallationen aus der PACT-Familie bieten Ihnen ein komplettes Portfolio für die Wandlung von hohen Wechselströmen auf Ströme von 1 A oder 5 A. Die PACT RCP-Rogowski-Spulen vereinfachen das Nachrüsten neuer Messpunkte in bestehenden Anlagen. Alternativ nutzen Sie dazu unsere kompakten PACT SPC-Umbaustromwandler für kleine Ströme bis 100 A AC. Besonders praktisch ist der Direktanschluss der Stromsensorik an unsere EMpro-Energiemessgeräte.

Ihre Vorteile

  • Umfangreiches Aufsteckstromwandler-Portfolio zur Erstinstallation für Ströme bis 4.000 A AC
  • Stromsensorik einfach nachrüsten, ohne Anlagenteile zu demontieren, mit PACT RCP-Stromwandlersets auf Basis der Rogowski-Spule für Ströme bis 4.000 A AC
  • Stromsensorik einfach nachrüsten, ohne ein Auftrennen elektrischer Rundleiter mit PACT SPC-Umbaustromwandlern für Ströme bis 100 A AC
PACT-Stromwandler für die Erstinstallation

Stromwandler für die Erstinstallation

PACT-Stromwandler für die Erstinstallation bieten Ihnen ein komplettes Sortiment für die Wandlung von Wechselströmen bis 4.000 A AC auf Sekundärströme von 1 A AC und 5 A AC:

  • Aufsteckstromwandler
  • Rohrstab-Stromwandler
  • Wickelstromwandler
Rogowski-Spule und Umbaustromwandler

Stromwandler zum Nachrüsten

Zum einfachen Nachrüsten neuer Messpunkte im Feld, ohne Anlagenteile demontieren zu müssen, wählen Sie zwischen zwei Ausführungen:

  • PACT RCP-Stromwandlersets auf Basis der Rogowski-Spule, für Ströme bis 4.000 A AC
  • PACT SPC-Umbaustromwandler für Rundleiter mit Strömen bis 100 A AC
Intelligentes Energiemonitoring
Produkte und Services für Ihr Energiemanagement

Energie einfach managen: Unser innovatives, aufeinander abgestimmtes Sensorik­ und Messtechnikportfolio erspart Ihnen viel Aufwand bei der Energiedatenerfassung. Zukunftsorientierte Kommunikationslösungen und digitale Services helfen Ihnen bei der Integration, Weiterverarbeitung und Aufbereitung von Daten.

Broschüre
Broschüre Energiemonitoring liegend mit E-Paper auf Tablet