Teststecker, mit integriertem Widerstand 100 mOhm, 3 W, Polzahl: 1, Breite: 9 mm, Farbe: rot
Blindstecker, VDE kodiert Typ A7, Rastermaß: 8,2 mm, Länge: 81 mm, Breite: 71 mm, Polzahl: 7, Farbe: grau
Blindstecker, VDE kodiert Typ A14, Rastermaß: 8,2 mm, Länge: 81 mm, Breite: 146,7 mm, Polzahl: 14, Farbe: grau
Blindstecker, VDE kodiert Typ B7, Rastermaß: 8,2 mm, Länge: 81 mm, Breite: 71 mm, Polzahl: 7, Farbe: grau
Blindstecker, VDE kodiert Typ B14, Rastermaß: 8,2 mm, Länge: 81 mm, Breite: 146,7 mm, Polzahl: 14, Farbe: grau
Blindstecker, VDE kodiert Typ B19, Rastermaß: 8,2 mm, Länge: 81 mm, Breite: 187,5 mm, Polzahl: 19, Farbe: grau
"$pageName" auf