OPT- 5DC/ 48DC/100 - Miniatur-Solid-State-Relais
2967992

Steckbares Miniatur-Solid-State-Relais, Eingabe-Solid-State-Relais, 1 Schließer, Eingangsspannung: 5 V DC

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Vibrations- und schockfest
RT III-dicht (waschdicht)
Verschleißfrei und langlebig
Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang
Schaltleistung bis 24 V DC/5 A
Einlötbar auf Leiterplatte