Einzelrelais und Zubehör Auswahl

Einzelrelais und Zubehör

Mit unseren steckbaren Einzelrelais und dem umfangreichen Zubehör bleiben Sie immer flexibel. Einfaches und schnelles Tauschen von Relais sorgt für eine hohe Anlagenverfügbarkeit in Ihrer Applikation. Vom passenden Beschriftungsmaterial über Potenzialverteilungssysteme bis hin zu multifunktionalen Zeitmodulen bieten wir Ihnen vielfältiges Zubehör zu Ihrem Relaissystem.

Go to Product Detail Page for item 2966841
PLC-ATP BK - Trennplatte
PLC-ATP BK - Trennplatte
2966841
ELDAS®-Nr: 505690001

Isolationsplatte, 2 mm dick, ist am Anfang und Ende jeder PLC-Klemmenleiste zu setzen. Weiterhin dient sie zur: optischen Trennung von Gruppen, sicheren Trennung unterschiedlicher Spannungen benachbarter PLC-INTERFACEs nach DIN VDE 0106-101, Trennung

Go to Product Detail Page for item 2900953
RIF-RH-1 - Haltebügel
RIF-RH-1 - Haltebügel
2900953
ELDAS®-Nr: 505619999

Relaishaltebügel, mit Auswerffunktion und Aufnahme für Markierungsmaterial, passend für Relaissockel RIF-1, für 16 mm hohe Miniaturleistungsrelais und Solid-State-Relais

Ihre Vorteile

  • Hohe Anlagenverfügbarkeit dank einfach austauschbarer Relais
  • Zeitersparnis bei der Verdrahtung mit unserem umfangreichen Zubehör und Plug-and-Play-Verkabelungslösungen
  • Effiziente Montage dank hilfreicher Potenzialverteilungssysteme, wie z. B. Steckbrücken, für Ihr Relaissystem
  • Eindeutige Kennzeichnung mit passendem Beschriftungsmaterial
Hilfsrelais mit Sockelmodul

Hilfsrelais für Bedienen und Schalten in Bereichen mit hohen Sicherheitsanforderungen

Die Hilfsrelais eignen sich hervorragend für den Einsatz in Steuerungs- und Überwachungsanlagen. Sie stellen eine galvanische Trennung zwischen Hilfs- und Steuerstromkreisen sicher. Gleichzeitig weisen die Hilfsrelais trotz der hohen Schaltleistung einen geringen Eigenenergieverbrauch auf. Somit eignen sie sich optimal z. B. zur Nutzung in Umspannwerken.

Das Achsenankerrelais betätigt alle Kontakte gleichzeitig, ohne Zwischenschaltung von Hebeln. Die steckbaren Hilfsrelais werden schnell und sicher auf dem entsprechenden Sockelmodul montiert.

Ihre Vorteile mit unseren Hilfsrelais:

  • Zuverlässiger und langlebiger Betrieb durch hohes Schaltvermögen
  • Platzsparende Installation dank kompakter Bauweise
  • Einfache Inbetriebnahme durch vorkonfektionierte Steckverbindungen