MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP-SP - Speisetrennverstärker
2924029

Ex i Speise- und Eingangstrennverstärker, HART-transparent. Überträgt gespeiste oder aktive 0/4 ... 20 mA Signale aus dem Ex-Bereich zu einer Bürde (aktiv oder passiv) in den sicheren Bereich. SIL 2 (1oo1) / SIL 3 (1oo2), Weitbereichsversorgung.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Über DIP-Schalter zuschaltbarer 250 O-Widerstand zur Erhöhung der HART-Impedanz bei niederohmigen Systemen
Bis SIL 2 nach EN 61508
Installation in Zone 2, Zündschutzart "n" (EN 60079-15) zulässig
Weitbereichsversorgung von 19,2 ... 253 V AC/DC
Galvanische 3-Wege-Trennung
Steckbare Schraub- oder Federkraftanschlusstechnik (Push-in Technology), mit integrierten Steckbuchsen für HART-Kommunikatoren
Eingang 0/4 ... 20 mA, [Ex ia] IIC (speisend oder nicht-speisend)
Bidirektionale Übertragung digitaler HART-Kommunikationssignale
Ausgang 0/4 ... 20 mA (aktiv oder passiv), 0/1...5 V, umschaltbar über DIP-Schalter