Um die Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen sicherzustellen, müssen alle Komponenten den anspruchsvollen Gegebenheiten für einen langen Zeitraum zuverlässig standhalten. Doch auch die beste Hardware kann nur unkompliziert und fehlerfrei in Betrieb genommen werden, wenn die notwendige Software ausgereift und bewährt ist.
Bestehende Funktionsbausteine ermöglichen die Nutzung von unterschiedlichen Wechselrichtern oder Energiemessgeräten ohne aufwendige Analyse der Protokolle. Somit kann der Fokus in der Programmierung auf die Datenverarbeitung und Kommunikation gelegt werden.
Phoenix Contact bietet Software-Bibliotheken speziell für Photovoltaikanlagen, die kontinuierlich um Funktionen erweitert werden.
Fertige Funktionsbausteine ermöglichen eine unkomplizierte Kommunikation mit Wechselrichtern. Sie erlauben beispielsweise das Auslesen von allgemeinen Wechselrichterinformationen, wie z. B. Seriennummer oder Wechselrichtertyp. Darüber hinaus können auch Photovoltaik-Tracking-Systeme angesteuert und alle gängigen AC- und DC- Messwerte bestimmt werden, wie z. B. die momentane Einspeiseleistung oder der Ertrag. Zusätzlich ist auch das Erfassen von wechselrichterspezifischen Event- und Statusmeldungen kein Problem. Abgerundet wird das Portfolio mit Funktionsbausteinen und einer Programmvorlage für die Regelung der Blindleistungseinspeisung einer Photovoltaikanlage.
Phoenix Contact unterstützt Systemintegratoren und Anwender, die den offenen Standard SunSpec® nutzen, mit dafür kompatiblen Funktionsbausteinen. Die offizielle Zertifizierung durch die SunSpec®-Nutzerorganisation erfolgt im Laufe des Jahres 2016.
Die SunSpec®-Alliance ist eine globale Nutzerorganisation von mehr als 70 Teilnehmern aus dem solaren Umfeld. Sie verfolgt das Ziel, Kommunikationsstandards zu definieren, um Plug-and-Play-Lösungen zu ermöglichen. Dies reduziert die Kosten und Komplexität von Solarsystemen und führt zu einer Steigerung der Attraktivität für Investoren.
Beschreibung | Typ | Artikelnummer |
---|---|---|
Lizenzfreie Softwarebibliotheken für PC WORX speziell für die Umsetzung von Photovoltaikprojekten | SOLARWORX | 2403108 |
Bausteinbibliothek SolarAdvanced zur Kommunikation mit Geräten anderer Hersteller, Lizenz-Key auf SD-Karte | SD FLASH 2GB APPLIC A | 2701190 |
Bausteinbibliothek SolarAdvanced und Bausteinbibliothek SolarControl zur Regelung der Blindleistungsregelung, Lizenz-Key auf SD-Karte | SD FLASH 2GB SOL-PWR-CTR | 2400182 |
"$pageName" auf