Konfiguratoren Phoenix Contact bietet ein vielfältiges und innovatives Portfolio von Produkten und Lösungen in der industriellen Elektrotechnik. Häufig sind die technischen Zusammenhänge vielseitig und nicht sofort auf einem Blick erkennbar. Zahlreiche Konfiguratoren unterstützen Sie dabei, das richtige Produkt oder die richtige Lösung für Ihre Applikation zu finden und sie nach Ihren Bedürfnissen anzupassen.
Sie haben bereits eine Konfiguration gespeichert?
Dann geben Sie Lösungs-ID oben bei der allgemeinen Suche ein. Sie bekommen umgehend Zugriff auf den aktuellen Stand Ihrer Konfiguration.
Markieren, montieren und installieren Prozessunterstützung für den Schaltschrankbau
Im Schaltschrankbau kosten Systembrüche Zeit in der Planung, Beschaffung und in der Fertigung von Klemmenleisten oder Klemmenkästen. Software-Programme tragen erheblich zur Effizienz im gesamten Prozess bei: Sie stellen den durchgängigen Datenfluss sicher und bieten die Schnittstellen zu notwendigen Konfiguratoren und Ihren CAE-Programmen.
Effizient planen mit clipx ENGINEER
Engineering-Software für den Schaltschrankbau
Die Engineering-Software clipx ENGINEER ermöglicht effizienter denn je, Klemmenleisten, bestückte Montageplatten und Klemmenkästen zu planen, zu bestellen und nahtlos die Daten in die Fertigung zu übertragen – an jedem Arbeitsort. Beschleunigen Sie Ihre Planung mit intelligenten Schnittstellen zu Ihrem ECAD-Programm und zu Phoenix Contact-Anwendungen und -Konfiguratoren.
Konfigurator für das Kabeleinführungssystem CES
Stellen Sie Ihr individuelles Kabeleinführungssystem mit dem CES-Konfigurator zusammen. Kombinieren Sie Kabeltüllen aus unserem großen Programm für Rund- oder AS-Interface-Leitungen und ergänzen Sie Ihre Lösung mit passendem Zubehör.
Schalten, messen und überwachen Konfiguratoren für Ihre individuelle Signalanpassung
In industriellen Anwendungen senden und empfangen Sensoren und Aktoren eine Vielzahl an Signalen und Messwerten. Diese müssen von der Feld- in die Leitebene und zurück zuverlässig übertragen, ausgewertet und überwacht werden. Konfigurieren Sie die passenden Produkte für Ihre Applikation.
Konfigurator für Ihr Energiemonitoring-System
Konfigurator für Ihr Energiemonitoring-System
Konfigurieren Sie das ideale Komplettsystem für Ihre Bedürfnisse. Um sicherzustellen, dass Ihr System perfekt auf Ihre individuellen Anforderungen abgestimmt ist, wählen Sie aus einer Vielzahl von Messgeräten und weiterem Zubehör.
Erhalten Sie Ihr System mit einem Edge-PC (EPC), installierter Energiemanagement-Software und Zubehörkomponenten in einem von uns vorbereiteten Verbund.
Verbinden Konfiguratoren für Verbindungs- und Geräteanschlusstechnik für den Innen- und Außeneinsatz
Finden Sie die richtige Geräteanschluss- oder Verbindungstechnik für Ihre Applikation. Die Konfiguratoren unterstützen Sie auf dem Weg zu Ihrer maßgeschneiderten Lösung. Wählen Sie technische Parameter aus, wie z. B. Farben, Kodierungen, Kabellängen oder Gehäuseteile.
Konfigurator für die FIX-Verteilerblöcke, Funktionsverteilerblöcke und Geräteklemmenblöcke
Konfigurator für die FIX-Verteilerblöcke und Geräteklemmenblöcke
Nutzen Sie unseren Konfigurator und stellen Sie sich Ihre individuelle Lösung zusammen. Mit dem Konfigurator lassen sich individuelle Lösungen aus den Verteilerblöcken, Funktionsverteilerblöcken und Geräteklemmenblöcken in verschiedenen Farben einfach und intuitiv erstellen.
Messwandler-Trennklemmen
Konfigurator für Messwandler-Trennklemmen
Konfigurieren Sie Ihren individuellen Aufbau von Messwandlersätzen. Neben der Auswahl der geeigneten Wandlerklemmen lässt sich das Zubehör zum Prüfen und Kurzschließen der Stromwandler applikationsbezogen platzieren.
FAME 3 RACK
Konfigurator für die modularen Prüfstecksysteme FAME
Konfigurieren Sie Ihre individuellen FAME-Prüfstecksysteme für die schnelle und einfache Funktionsprüfung von Strom- und Spannungswandlern sowie von Auslöse- und Signalkontakten.
Rangierverteiler
Konfigurator für Rangierverteiler PTRV
Konfigurieren Sie Ihre individuellen Rangierverteiler für die übersichtliche Rangierung von Signalen im Automatisierungsumfeld.
Rangierwaben
Konfigurator für Rangierwaben PTMC
Konfigurieren Sie Ihre individuellen Rangierwaben. Erreichen Sie die hohe Signaldichte aufgrund der kompakten Bauform bei der Rangierung im Automatisierungsumfeld.
Konfigurator für Systemverkabelung für Steuerungen
Konfigurator: VARIOFACE – Systemverkabelung für Steuerungen
Konfigurieren Sie Ihre individuelle Plug-and-Play-Lösung. Intuitive Bedienoberfläche und 3D-Modelle sorgen für eine einfache Handhabung. Mit wenigen Klicks wählen Sie Ihre Lösungskomponenten bestehend aus Frontadaptern, Systemkabeln und Signalübergabemodulen aus.
Leiterplattenklemmen für den einfachen Anschluss auf der Leiterplatte
Konfigurator für Leiterplattenklemmen
Erzeugen Sie Ihre gewünschte Variante der Leiterplattenklemmen. Nutzen Sie dabei unser erweitertes Portfolio und wählen Sie Ihr gewünschtes Produkt nach Farbe, Bedruckung und Kodierung aus.
Konfigurierbare Leiterplattenklemmen der Serie SPT modular
Konfigurator für modulare Leiterplattenklemmen
Konfigurieren Sie Ihre Anschlussblocklösung aus modularen Leiterplattenklemmen der Serie SPT modular und legen Sie diese am Ende des Konfigurationsprozesses in den Warenkorb. Automatisch erhalten Sie eine persönliche Artikelnummer mit Lieferzeitangabe.
Leiterplatten-Steckverbinder für flexible Leiterverbindungen
Konfigurator für Leiterplatten-Steckverbinder
Finden Sie den richtigen Steckverbinder und konfigurieren Sie ihn anhand unterschiedlicher Farben, Bedruckungen oder Kodierungen. Mit wenigen Klicks gelangen Sie zum maßgeschneiderten Produkt.
Grundleisten für die sichere Befestigung auf der Leiterplatte und Anschluss an einen Steckverbinder
Konfigurator für Leiterplatten-Grundleisten
Grundleisten bieten leicht montierbare Verbindungen zwischen Leiterplatte und Steckverbinder. Der Konfigurator zeigt Ihnen zahlreiche Varianten Ihrer Grundleisten nach Farben, Bedruckungen und Kodierungen.
Vorkonfektionierte IDC-Federleisten der Serie FR 1,27
Konfigurator für Board-to-Board-Steckverbinder
Gestalten Sie Ihre individuelle Baugruppe mithilfe unseres Konfigurators. Unterstützt durch eine 3D-Visualisierung, erstellen Sie genau die Kabelkonfektion, die Ihre individuellen Anforderungen erfüllt. Wählen Sie dabei Polzahl und Kabellänge aus, bestimmen Sie die Orientierung der Steckverbinder und ergänzen Sie eine optionale Zugentlastung.
Hochstrom-Durchführungsklemmen für hohe Ströme durch die Wand
Konfigurator für Hochstrom-Durchführungsklemmen
Konfigurieren Sie Ihre persönliche Hochstrom-Durchführungsklemme, um hohe Ströme zuverlässig durch die Wand hin zu Ihrer Applikation zu übertragen. Nutzen Sie dabei zahlreiche Möglichkeiten zur Individualisierung bei der Blockbildung, Befestigung und Bedruckung.
Steckverbinder und Kabel für Signale, Daten und Leistung
Konfigurator für Kabel und Leitungen
Konfigurieren Sie Ihre Kabelverbindung für die Signal-, Daten- und Leistungsübertragung in IP6x-Umgebungen oder für Schaltschrankanwendungen. Frei wählbare Leitungslängen und Leitungsenden erlauben maßgeschneiderte Kabelkonfektionen.
IPD-Energieverteilung bequem und individuell konfiguriert
Konfigurator für Installationssteckverbinder und -verteiler
Konfigurieren Sie bequem Ihre Energieverteilung mit IPD-Installationssteckverbindern und -verteilern. Passen Sie Steckverbindungen und Leitungslängen einfach nach Ihren Gegebenheiten an. Die intuitive Menüführung und 3D-Darstellung macht die Konfiguration spielend leicht. Exportieren Sie die Artikelliste oder bestellen Sie Ihre Lösung direkt.
Konfigurator für schwere Steckverbinder
Der HEAVYCON-Konfigurator unterstützt Sie optimal beim Aufbau Ihres individuellen Steckverbinders. Dank einfacher Filtermenüs, Produktabbildungen in 2D und 3D sowie intuitiver Bedienoberfläche konfigurieren Sie Ihren Steckverbinder fehlerfrei in nur wenigen Schritten. Sie können die Artikelliste exportieren, versenden oder Ihre Lösung direkt bestellen.
Feldgehäuse und Tragschienengehäuse
Konfigurator für Elektronikgehäuse
Stellen Sie sich Ihr Elektronikgehäuse für den Feld- oder Inneneinsatz zusammen: Wählen Sie die gewünschte Gehäuseserie, das passende Unterteil und den Deckel aus. Fügen Sie die passende Anschlusstechnik hinzu – fertig.
Individuell in Form und Farbe angepasst: Gehäusedeckel für das Tragschienengehäuse der Serie ICS
Konfigurator für individuelle Gehäusedeckel der Serie ICS
Designen Sie individuelle Gehäusedeckel der Serie ICS. Nutzen Sie den 3D-Druck bei PROTIQ für die Prototypenfertigung. Haben Sie sich für ein Design entschieden, geht Ihr individueller Gehäusedeckel in Serie.
Versorgen, laden und schützen Konfiguratoren für Stromversorgungen, Geräteschutzschalter und Überspannungsschutz
Finden Sie schnell und einfach die richtigen Produkte, um Ihre Applikation bestmöglich zu versorgen und zu schützen. Unsere produktbezogenen Konfiguratoren unterstützen Sie dabei. Um einen passenden Produktvorschlag zu erhalten, justieren Sie die Parameter nach Ihren Anforderungen.
QUINT POWER – optimal anpassbar an Ihre Applikation
Konfigurator für QUINT POWER-Stromversorgungen
Stellen Sie verschiedene Parameter, wie Meldeschwellen, Kennlinien oder Ausgangsspannung, individuell ein. Bestellen Sie Ihre individualisierte Stromversorgung bereits ab Stückzahl 1.
Mit dem CAPAROC-Konfigurator zum personalisierten System
CAPAROC – Konfigurator für ein elektronisches Geräteschutzschalter-System
Gestalten Sie Ihr personalisiertes Geräteschutzschalter-System für Ihre Anforderungen. Sie erhalten zusätzlich alle wichtigen Planungsdaten, wie 2D- und 3D-Modelle, ein Systemdatenblatt und eine individuelle Artikelnummer. Bestellen Sie Ihr individuelles System bereits ab Stückzahl 1.
Modulare, steckbare Geräteschutzschalter mit elektronischer oder thermomagnetischer Auslösecharakteristik
Konfigurator für steckbare Geräteschutzschalter-Lösungen
Finden Sie den richtigen Schutzschalter für Ihre Anwendung. Je nach Stromversorgung, Leitung und Verbraucher ermittelt der Konfigurator den Mindestquerschnitt und die passende Leitungslänge.
Konfigurator Überspannungsschutz für Stromversorgungssysteme
Unser Konfigurator hilft Ihnen, nach Auswahl der technischen Parameter Ihrer Anlage, den optimalen Überspannungsschutz für Ihr Stromversorgungssystem zu finden.
Konfigurator für Überspannungsschutzgeräte für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik im Einsatz
Konfigurator Überspannungsschutz für MSR-Technik
In der MSR-Technik verbindet eine Vielzahl von Leitungen zahlreiche Schnittstellen. Über diese Leitungen können Überspannungen in alle Schnittstellen einkoppeln. Gelangen Sie in zwei Schritten zum richtigen Überspannungsschutz für MSR-Technik.
Überspannungsschutzgeräte für die Informationstechnik
Konfigurator Überspannungsschutz für Informationstechnik
Stellen Sie sich den passenden Überspannungsschutz für Ihre Datennetzwerke zusammen.
Überspannungsschutzgeräte für Sende- und Empfangsanlagen
Konfigurator Überspannungsschutz für Sende- und Empfangsanlagen
Konfigurieren Sie hier den passenden Überspannungsschutz für Ihre Sende- und Empfangsanlagen.
Konfigurator für Generatoranschlusskästen für PV-Anlagen Überspannungsschutz für Photovoltaikanlagen
Um die Installation dauerhaft vor Blitzströmen und Überspannungen aller Art zu schützen, bieten wir den passenden Überspannungsschutz an.